Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

eConversion-Modus entdecken

Angesichts des steigenden Strombedarfs und der steigenden Energiekosten ist ein nachhaltiger, hochverfügbarer und kostenoptimierter Schutz der Stromversorgung jeden Tag dringender erforderlich. eConversion ist ein hocheffizienter Betriebsmodus, der eine 3-fache Reduzierung des USV-Energieverbrauchs ermöglicht, indem die USV-Effizienz der Galaxy V-Serie um bis zu 99 % gesteigert wird. 

Erreichen Sie diese Einsparungen mit maximalem Schutz - der eConversion-Modus erfüllt dieselbe Leistungsbewertung der Klasse 1 wie der Doppelwandler-Modus und hat sich sowohl für Datacenter als auch für geschäftskritische Anwendungen bewährt.

eConversion-Anwendungshinweis
 

Einsparungen durch eConversion berechnen

Tausende Kunden haben bereits eConversion zum Schutz ihrer kritischen Lasten eingesetzt. Nach jahrelanger Erfahrung in der Praxis wurde eConversion als Standardmodus für die Galaxy V-Serie gewählt.

Visualisieren Sie Ihre Stromeinsparungen und Kohlenstoffdioxidemissionen mit unserem eConversion Einsparungsrechner. Ihr Weg zur Nachhaltigkeit beginnt hier.

Jetzt entdecken

Anleitungs-Videos

 

eConversion Live aus dem Labor 1: Effizienzsteigerung bei Verwendung von eConversion

 

eConversion Live aus dem Labor 2: Verhalten des Systems bei Netzausfall

 

eConversion Live aus dem Labor 3: Durchführung der Blindleistungskompensation durch eConversion

Wesentliche Funktionen

Schutzklasse 1 entspricht Doppelwandlung: Die Leistung von eConversion ist nach IEC® 62040-3 Klasse-1 zertifiziert.

Zertifizierte Leistung von Drittanbietern: eConversion ist der erste UL-geprüfte hocheffiziente Modus.

Hervorragender Lastschutz, einschließlich patentiertem unterbrechungsfreiem Lasttransfer: Ihre USV liefert weiterhin Eingangsleistungsfaktorkorrektur, Oberschwingungsfilterung und unterbrechungsfreie Umschaltung in den Doppelwandler-Modus oder in den Batteriebetrieb.

Kontinuierliche Batterieladung: Im eConversion-Modus sind Ihre Batterien betriebsbereit, wenn Sie sie benötigen.

Vorgeschaltete Schutzeinrichtung: Die Bereitstellung einer qualitativ hochwertigen Leistung bedeutet Schutz vor Kurzschlüssen an Ein- und Ausgängen, einschließlich unseres patentierten Eingangskurzschlussschutzes.


Typische Effizienzsteigerung + 2 %: Alle Messungen der Galaxy V-Serie zeigen eine typische Effizienzsteigerung von 2 % bei Verwendung von eConversion, bis zu 3,8 % je nach Produkt und Konfiguration.

Kompatible USV der Galaxy V-Serie

 

Galaxy VS

 

Galaxy VM

 

Galaxy VL

 

Galaxy VX

Wir unterstützen Sie!

Produktauswahl

Finden Sie schnell und einfach die richtigen Produkte und Zubehörteile für Ihre Anwendungen.

Angebot erhalten

Starten Sie Ihre Verkaufsanfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Bezugsquellen

Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.

 Öffnet in neuem Fenster.

Help Center

Finden Sie Support-Ressourcen für alle Ihre Anforderungen an einem Ort.

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.

Wie kann der eConversion-Modus einen nachhaltigen, hocheffizienten Schutz für 3-phasige USV der Galaxy V-Serie bieten? 

Der eConversion-Modus von Schneider Electric bietet einen hervorragenden Lastschutz, reduziert den Stromverbrauch und erfüllt Ihre Nachhaltigkeitsziele mit einer patentierten, hocheffizienten USV der Klasse 1 der Galaxy V-Serie. Als führender Anbieter industrieller Technologien mit Kompetenz in den Bereichen IoT und Datenanalytik bietet Ihnen Schneider Electric einen nachhaltigen, hochverfügbaren und kostenoptimierten Stromversorgungsschutz mit eConversion, der eine 3-fache Reduzierung des USV-Energieverbrauchs durch Steigerung der USV-Effizienz der Galaxy V-Serie um bis zu 99 % ermöglicht.

Erfahren Sie mehr über unsere EcoStruxure-Architektur, in der die Galaxy VX USV-Systeme die Last der Kunden mit einer Effizienz von 99 % im eConversion-Modus unterstützen und so Energie freisetzen, die an anderer Stelle abgeleitet werden kann. Entdecken Sie unseren eConversion Savings Calculator, um Ihre Stromeinsparungen und die Reduzierung der Kohlenstoffdioxidemissionen auf Ihrem Weg zur Nachhaltigkeit zu visualisieren. Unser patentierter eConversion-Modus stellt sicher, dass der Wechselrichter kontinuierlich läuft, um die erforderliche Netzaufbereitung durchzuführen, während die USV-Batterie kontinuierlich geladen wird.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.