Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

La gamme extérieure de Schneider Electric s’appelle désormais Mureva

Bruxelles, Belgium

29/08/2023

À partir de septembre 2023, tous les appareils d’installation en extérieur feront partie de la gamme Mureva. Cela inclut nos coffrets modulaires Mureva (anciennement Kaedra), les prises industrielles Mureva (anciennement PratiKa), les boîtes Mureva Box (boîtes de dérivation), Mureva Tube et Fix (pour le montage en saillie des câbles) ainsi que Mureva Styl (les prises et interrupteurs IP55).

Dans le cadre du changement de nom, toutes les références de l’ancienne gamme Kaedra seront mises à jour vers la nouvelle gamme Mureva (par exemple, la référence 13956 devient 13956M).

Avec le changement de nom, l’intégration dans la gamme Mureva existante signifie que Schneider Electric contribue à rendre cette gamme plus durable dans un premier temps, en fabriquant l’emballage à partir de carton recyclé. Un autre ajustement de cette innovation est la compatibilité avec le système Resi9 XE.

Les références concernées

Ci-dessous vous trouverez un aperçu des anciennes références par rapport aux nouvelles et la compatibilité par référence avec notre gamme Resi9 XE.

Références coffrets “Mini Mureva”

Ancienne réf.
Mini Kaedra

Nouvelle réf.
Mini Mureva

Description

Compatible
avec Resi9 XE

13956

13956M

Coffret Mini Mureva, IP65 pour appareillage modulaire, 1x3 modules

Non

13957

13957M

Coffret Mini Mureva, IP65 pour appareillage modulaire, 1x4 modules

Non

13958

13958M

Coffret Mini Mureva, IP65 pour appareillage modulaire, 1x6 modules

Non

13959

13959M

Coffret Mini Mureva, IP65 pour appareillage modulaire, 1x8 modules

Oui

13960

13960M

Coffret Mini Mureva, IP65 pour appareillage modulaire, 1x12 modules

Oui

 

Références coffrets “Mureva”

Ancienne réf.
Kaedra

Nouvelle réf.
Mureva

Description

Compatible
avec Resi9 XE

13150

13150M

Coffret Mureva, IP65 pour fiche et prise, 1x4 modules, 1 ouverture

Oui

13151

13151M

Coffret Mureva, IP65 pour fiche et prise, 1x4 modules, 2 ouvertures

Oui

13152

13152M

Coffret Mureva, IP65 pour fiche et prise, 1x4 modules, 3 ouvertures

Oui

13153

13153M

Coffret Mureva, IP65 pour fiche et prise, 1x5 modules, 2 ouvertures

Oui

13154

13154M

Coffret Mureva, IP65 pour fiche et prise, 1x8 modules, 4 ouvertures

Oui

13155

13155M

Coffret Mureva, IP65 pour fiche et prise, 1x12 modules, 3 ouvertures

Oui

13156

13156M

Coffret Mureva, IP65 pour fiche et prise, 1x12 modules, 6 ouvertures

Oui

13157

13157M

Coffret Mureva, IP65 pour fiche et prise, 1x18 modules, 8 ouvertures

Oui

13162

13162M

Coffret Mureva, IP65 pour fiche et prise, 1x12 modules, 3 ouvertures

Oui

13163

13163M

Coffret Mureva, IP65 pour fiche et prise, 1x18 modules, 4 ouvertures

Oui

13164

13164M

Coffret Mureva, IP65 pour prise, polyvalent, lisse, 1x5 modules

Oui

13165

13165M

Coffret Mureva, IP65 pour prise, polyvalent, lisse, 1x8 modules

Oui

13166

13166M

Coffret Mureva, IP65 pour prise, polyvalent, lisse, 1x12 modules

Oui

13167

13167M

Coffret Mureva, IP65 pour prise, polyvalent, lisse, 1x12 modules

Oui

13168

13168M

Coffret Mureva, IP65 pour prise, polyvalent, lisse, 1x18 modules

Oui

13170

13170M

Coffret Mureva, IP65 polyvalent, porte opaque, (B) 340 mm x (H) 460 mm

Oui

13171

13171M

Coffret Mureva, IP65 polyvalent, porte opaque, (B) 340 mm x (H) 610 mm

Oui

13172

13172M

Coffret Mureva, IP65, polyvalent, porte opaque, (B) 448 mm x (H) 460 mm

Oui

13173

13173M

Coffret Mureva, IP65, polyvalent, porte opaque, (B) 448 mm x (H) 610 mm

Oui

13962

13962M

Coffret Mureva, IP65 pour appareillage modulaire, 1x12 modules

Oui

13963

13963M

Coffret Mureva, IP65 pour appareillage modulaire, 1x18 modules

Oui

13964

13964M

Coffret Mureva, IP65 pour appareillage modulaire, 2x12 modules

Oui

13965

13965M

Coffret Mureva, IP65 pour appareillage modulaire, 2x18 modules

Oui

13966

13966M

Coffret Mureva, IP65 pour appareillage modulaire, 3x12 modules

Oui

13967

13967M

Coffret Mureva, IP65 pour appareillage modulaire, 3x18 modules

Oui

13968

13968M

Coffret Mureva, IP65 pour appareillage modulaire, 4x18 modules

Oui

13970

13970M

Coffret Mureva, IP65 pour appareillage modulaire /interface, 1x12 modules, 1 ouverture

Oui

13971

13971M

Coffret Mureva, IP65 pour appareillage modulaire /interface, 2x12 modules, 2 ouvertures

Oui

13972

13972M

Coffret Mureva, IP65 pour appareillage modulaire /interface, 3x12 modules, 3 ouvertures

Oui

13973

13973M

Coffret Mureva, interface, 3 ouvertures

Oui

13974

13974M

Coffret Mureva, interface, 4 ouvertures

Oui

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztopic

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :