Logiciels d'automatisation industrielle : la polyvalence au service de l'innovation
Notre vaste portefeuille de logiciels industriels est conçu pour répondre aux besoins de nombreuses industries dans plusieurs applications, en s'appuyant sur des partenariats avec des sociétés de logiciels de premier plan. Il peut aider les entreprises à intensifier leurs efforts de numérisation et à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable et de performance.
Découvrez nos logiciels innovants
Ecostruxure™ Automation Expert
Les systèmes d'automatismes industriels définis par logiciel apportent des améliorations radicales tout au long de votre cycle de vie opérationnel.
En savoir plusEcoStruxure Machine Expert Twin
Une suite logicielle de jumeaux numériques pour créer des modèles numériques de machines réelles. L'ingénierie complète des machines virtuelles permet de réduire le temps de mise sur le marché de 50 % et le temps de mise en service de 60 %.
En savoir plusAVEVA™ Insight
AVEVA Insight est tout ce dont vous avez besoin pour surveiller, entretenir et améliorer votre production. Évitez les silos opérationnels et garantissez l'efficacité opérationnelle avec l'Internet des objets industriels (IIoT) et les systèmes Edge.
En savoir plusAVEVA System Platform
AVEVA System Platform est une plateforme logicielle industrielle évolutive pour les applications de supervision, SCADA et IIoT qui intègre le processus aux systèmes commerciaux de l'entreprise.
En savoir plus
Découvrez notre catalogue complet de logiciels d'automatisation industrielle
Automatisation universelle : une nouvelle ère d'automatisation définie par logiciel pour l'automatisation industrielle
L'automatisation universelle est la première technologie d'automatisation ouverte à source partagée au monde pour la portabilité, la réutilisation et la distribution d'applications sur toutes les plateformes. Elle permet aux opérations industrielles de réaliser pleinement leur évolution numérique grâce à des solutions d'automatisation définies par logiciel, comme EcoStruxure Automation Expert, notre système d’automatisation industrielle agnostique sur le plan matériel. Les entreprises industrielles peuvent choisir la technologie d'automatisation qu'elles souhaitent, combiner les applications en un système homogène et disposer d'un fil numérique commun.
Besoin d'aide ?
Commencez ici !
Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.
Contactez notre service clientèle
Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Parcourir la FAQ
Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.
Contactez notre équipe commerciale
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.