Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

EcoStruxure™ Triconex® - Coffrets de terrain d'E/S universelles

Marshaling D'E/S Simple, Rapide Et Flexible


Les coffrets standard d'E/S universelles prêtes à l'emploi sont idéales pour les applications nécessitant des E/S distribuées modulaires et économiques.

Jusqu'à 64 canaux d'E/S redondants modulaires et triples SIL3 configurables individuellement dans une conception de coffret standard simplifient considérablement les tâches de conception d'E/S traditionnelles, fournissent une flexibilité maximale du système et une disponibilité optimale de l'usine.

Télécharger des documents
SIE triconex

Présentation

Conçues pour une utilisation en extérieur (y compris dans les zones dangereuses), les coffrets de terrain d'E/S universelles offrent la flexibilité nécessaire pour distribuer les E/S lorsque cela est nécessaire. L'utilisation de coffrets standard pré-testées peut :

  • Réduisez la conception, l'ingénierie et la documentation des systèmes
  • Être expédié, installé et câblé rapidement pour une exécution et un démarrage plus rapides du projet
  • Être situé à proximité d'instruments de terrain, réduisant ainsi les coûts de câblage et d'installation.

Caractéristiques

  • Certifié TÜV, E/S de sécurité universelle SIL3
  • Jusqu’à 64 points d’E/S TMR, chacun configurable par l’utilisateur pour :
    • Entrée numérique supervisée, 24 VCC avec fonction SOE 1 ms
    • Sortie numérique supervisée, 24 VCC
    • Entrée analogique, 0-20 mA avec ou sans passage HART
    • Sortie analogique, 0-20 mA avec ou sans passage HART
  • Protégez-vous contre les environnements difficiles et les zones dangereuses :
    • NEMA 4X / IP66 nominal
    • Résistance à la corrosion 
      • Électronique : ISA-71.04, niveau G3
      • Coffret : UL50E et SATM B117
    • ATEX Zone 2
    • Classe 1, Division 2
  • Disponible en option d'alimentation 24 VCC, 120 VCA et 240 VCA entrante
  • Communications série (RS-485) et fibre optique (monomode ou multimode) :
    • Prise en charge des topologies de réseau en étoile et en chaînage
    • Jusqu'à 70 km (fibre optique)
  • Choix des transits multi-câbles
    • Câbles 64, 96 et 128
  • Panneaux de terminaison de champ adaptatifs

Applications

Sécurité et contrôle critique

  • Arrêt d'urgence (ESD)
  • Incendie et gaz (F&G)
  • Systèmes de gestion du brûleur (BMS)
  • Protection de pression haute intégrité (HIPPS)
  • Contrôle et protection critiques
Services de formation en automatisation des processus
Découvrez nos cours numériques et en personne, spécialement conçus pour s'assurer que les compétences techniques de votre personnel en automatisation sont évolutives ou demandez une solution d'apprentissage personnalisée pour répondre à vos besoins de formation uniques.
Découvrir maintenant S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Tricon CX

Tricon CX

Texte alternatif par défaut

Foxboro DCS

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez notre service clientèle

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contactez notre équipe commerciale

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Chat

Avez-vous des questions ou besoin d'aide ? Nous sommes là pour vous aider.