Galaxy VXL
L'onduleur triphasé ultra-compact et modulaire Galaxy VXL 500-1 250 kW (400 V) est la colonne vertébrale hautement disponible et durable pour les infrastructures critiques
Galaxy VS
Onduleur triphasé modulaire à haute performance de 10 à 150 kW avec eConversion pour le Edge, les centres de données de petite et moyenne taille et les applications critiques.
Galaxy VM
Onduleur triphasé modulaire 160-225 kVA à haute performance qui s'intègre de manière transparente dans les centres de données moyens et les applications industrielles ou d'installations.
Galaxy VL
Onduleur triphasé haute efficacité, évolutif et modulaire de 200 à 500 kW avec conception redondante, TCO bas.
Galaxy VX
Onduleur triphasé modulaire à haute efficacité de 500 à 1 500 kW avec options eConversion et batterie lithium-ion.
Systèmes de batteries lithium-ion Galaxy
Une solution de batterie lithium-ion compacte, légère, longue durée et sophistiquée pour les alimentations sans interruption.
Symmetra PX
Protection de l'alimentation triphasée haute performance, correctement dimensionnée, modulaire, avec une très forte disponibilité et efficacité pour tous les types de datacenters ou de zones à dens...
Galaxy VS Accessoires
Onduleur triphasé très efficace de 20 à 150 kW (480 V), 10 à 150 kW (400 V) et 10 à 75 kW (208 V) pour les centres de données de périphérie, petits et moyens et autres applications stratégiques.