Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Harmony Pushbuttons

Découvrez un large choix de boutons-poussoirs, de commutateurs, d'arrêts d'urgence et de voyants lumineux pour couvrir la plupart des applications industrielles. Disponible dans le monde entier en versions métallique et plastique, la gamme Harmony répond à vos besoins en matière de robustesse, de sécurité et de simplicité.

Voir les détails du produit

 

Harmony XB4

Boutons-poussoirs, boutons tournant et voyants lumineux modulaires métalliques pour montage au diamètre de 22 mm.

 

Harmony XB5

Boutons-poussoirs, boutons tournant et voyants lumineux modulaires en plastique pour montage au diamètre de 22 mm.

 

Harmony XB5R

Unités de commande sans fil et sans pile au diamètre de 22 mm pour les applications dans les bâtiments et l'industrie.

 

Harmony 9001 K

Ø 30 mm boutons-poussoirs, interrupteurs, voyants lumineux en métal

 

Harmony 9001SK

Boutons-poussoirs, interrupteurs, lampes témoins en plastique Ø 30 mm

 

Boîtes de commande pendantes Harmony XAC

Boîtes de commande pendantes pour unités de signalisation en plastique de Ø 22 mm

 

Harmony XALD, XALK

Boîtes à boutons en plastique IP 66 complètes ou à composer avec les unités de commande et de signalisation à collerette plastique diamètre 22mm Harmony XB5.

 

Harmony XAP, XB2 SL

Boîtes et boîtiers vides métalliques ou en plastique pour la réalisation d'unités de commande et de signalisation diamètre 22 mm gamme XB4.

 

Harmony XB6

Boutons poussoirs, interrupteurs et voyants en plastique Ø 16 mm

 

Harmony XALE

Postes de commande en plastique utilisant des unités de commande et de signalisation monolithiques de la gamme XB7 Ø 22 mm

 

Harmony XVL

Voyants LED plastiques Ø 8-12 mm

 

Harmony XB5S

Boutons biométriques avec lecture d'empreinte digitale pour montage au diamètre de 22 mm.

Harmony Relays

Réputés pour leur robustesse et leur précision, les relais industriels Harmony constituent une solution idéale pour les fonctions logiques câblées. Les relais Harmony offrent une gamme complète de relais électromécaniques, statiques, à temporisateur, de contrôle et de surveillance, ainsi que des compteurs et des interfaces.

Voir les détails du produit

 

Harmony Relais Electromecaniques

Relais électromécaniques interfaces, miniatures et de puissance

 

Relais statiques Harmony

Relais interface étroits, relais statiques modulaires pour montage sur rail DIN et en fond d’armoire

 

Harmony Control Relays

Relais de mesure et de contrôle

 

Harmony Timer Relays

Relais temporisés.

 

Harmony Analog

Convertisseurs et transmetteurs analogiques.

Harmony Safety

La sécurité Harmony inclut des offres de sécurité industrielle complètes et évolutives, y compris une large gamme de commutateurs de sécurité. Les produits de sécurité Harmony permettent de couvrir les fonctions de sécurité essentielles pour votre machine, depuis l'acquisition d'informations, la surveillance et le traitement jusqu'aux arrêts d'urgence.
safety relay

Voir les détails du produit

 

Preventa XPS

Modules de sécurité

 

Harmony XPS

Modules de sécurité de base et universels

Harmony Signaling

Les dispositifs de signalisation Harmony incluent des tours d’éclairage, des colonnes lumineuses, des balises rotatives et des alarmes sonores pour fournir aux opérateurs une indication d'état et un guidage vocal fiables pour les aider à résoudre les problèmes plus rapidement.

Voir les détails du produit

 

Harmony XVB

Colonnes de signalisation modulaires et balises lumineuses de 70 mm de diamètre.

 

Harmony XVU

Colonnes de signalisation modulaires de 60 mm de diamètre avec Leds multicolores haute luminosité.

 

Harmony XVM

Colonnes de signalisation pré-montées et pré-câblées modulaires de 45 mm de diamètre.

 

Harmony XVS

Alarmes électroniques et sirènes multi-sons

 

Harmony XVR

Feux rotatifs / clignotants pré câblés diamètre 84 à 130 mm

 

Harmony XVC

Colonnes de signalisation monolithiques précâblées Ø 40, Ø 60 et Ø 100 mm

 

Harmony XVDLS

Balises monolithiques Ø 45 mm

Harmony HMI Operator Terminals, IPC and Edge Box

Harmony est la gamme de terminaux HMI la plus populaire au monde. En répondant aux besoins uniques de clients internationaux, Harmony a fait preuve de fiabilité en présentant une image claire de leurs performances commerciales et applicatives, ainsi que des performances des machines au quotidien.
Human-machine interface with HMI software visible on screen

Voir les détails du produit

 

Harmony ST6

Panneaux IHM Web et de base économiques avec écran haute résolution allant de 4" à 15,6" de largeur

 

Harmony GTU

Panneaux HMI modulaires haute performance prêts pour l'IoT, avec écran de 7 à 19 pouces - anciennement connu sous le nom de Magelis GTU

 

Harmony STO & STU

Écrans HMI couleur compacts et économiques de 3,5" à 5,7" - anciennement connus sous les noms de Magelis STO et Magelis STU

 

Harmony SCU

Contrôleurs HMI pour machines simples jusqu'à 16 Is /10 Os avec système de montage Ø 22 mm - anciennement Magelis SCU

 

Harmony GTO

Panneaux HMI standard et inox avec écran de 3,5" à 12,1" - anciennement connu sous le nom de Magelis GTO

 

Harmony GK

Clavier HMI incluant un écran tactile configurable adapté aux environnements sévères - anciennement connu sous le nom de Magelis GK

Application mySchneider

Accédez à notre catalogue mobile, à notre support 24h/24 et 7j/7, ainsi qu'à une aide spécialisée et à des services sur mesure lors de vos déplacements.
Découvrir maintenant

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez notre service clientèle

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contactez notre équipe commerciale

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.