Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

TeSys Power

Solution de protection contre les courts-circuits
TeSys propose une gamme complète de dispositifs de protection principaux qui permettent non seulement de se protéger contre les pannes multiples (par exemple les courts-circuits, les surcharges, le verrouillage du rotor, les défauts de terre ou les déséquilibres/pertes de phase), mais qui permettent aussi l'isolation et la mise sous/hors tension manuelle d'un moteur - de 0,4 A à 630 A (0,06 kW - 315 kW).

Voir les détails du produit

 

TeSys Deca - Taille 2

Disjoncteurs, coordonnés avec les contacteurs TeSys Deca, pour protéger les moteurs jusqu'à 32 A (15 kW / 400 V)

 

TeSys Deca - Taille 3

Disjoncteurs, coordonnés avec les contacteurs TeSys Deca, pour protéger les moteurs jusqu'à 80 A (45 kW / 400 V)

 

TeSys Deca - Taille 4

Disjoncteurs moteurs jusqu'à 115 A et 55 kW

 

Disjoncteurs TeSys Giga

Disjoncteurs, coordonnés avec les contacteurs TeSys Giga, pour protéger les moteurs jusqu'à 500 A (250 kW / 400 V)

 

TeSys GS

Interrupteurs sectionneurs à fusibles

TeSys Control

Contacteurs et démarreurs
TeSys propose une gamme complète de dispositifs de commutation conformes aux normes internationales et conçus pour toutes vos applications. Celle-ci comprend des contacteurs, des relais de contrôle, des sectionneurs de commutateur manuels, des démarreurs combinés et des démarreurs tout-en-un, couvrant des plages de 6 A à 1 800 A (en BT jusqu'à 900 kW et en MT jusqu'à 3,7 MW à 12 kV).

Voir les détails du produit S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

 

TeSys Ultra

Départs moteurs tout-en-un jusqu’à 38 A (18,5 kW / 400 V)

 

Contacteurs TeSys Giga

Contacteurs pour l'entraînement de moteurs jusqu'à 800 A (450 kW / 400 V) ou la commutation de charges jusqu'à 1050 A

 

TeSys Deca contacteurs

Contacteurs pour commande de moteurs jusqu’à 150 A (75 kW / 400 V)

 

TeSys F

Contacteurs 55 kW à 450 kW

 

TeSys mini-vario, vario

Interrupteurs sectionneurs

 

TeSys Hybrid

Démarreur ultra-compact, multifonctionnel pour les moteurs asynchrones

TeSys Protect

Dispositifs de protection de moteur et de charge
TeSys propose une gamme complète de relais de protection pour moteur et charges, couvrant des plages de 6 A à 810 A (2 kW à 500 kW) avec les plates-formes électromagnétique ou électronique.

Voir les détails du produit S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

 

Relais de surcharge TeSys Deca

Relais thermiques 0,06 kW à 75 kW

 

TeSys LR2K

Relais thermiques 0,06 kW à 5,5 kW

 

TeSys LR9 - LR9D / LR9F

Relais de surcharge thermique électronique jusqu’à 315 kW

 

TeSys Deca electronic relays

Relais de surcharge électroniques instantanés 0,3 A à 38 A

 

TeSys Deca overcurrent relays

Relais de surcharge électroniques instantanés 0,5 A à 60 A

TeSys Active

Relais intelligents et démarreurs de moteur
TeSys numérise les solutions de gestion des moteurs et des charges, simplifie l'intégration au contrôle à la périphérie et offre une fantastique expérience client tout au long de son cycle de vie, de sa conception à son fonctionnement et sa maintenance, en passant par sa mise en service.

Voir les détails du produit S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

 

TeSys island

Solution numérique multifonctionnelle de gestion des charges jusqu'à 80A

 

Tesys T

Contrôle de surveillance avancé et protection des moteurs électriques

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez notre service clientèle

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Contactez notre équipe commerciale

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.