Tous nos produits Easy UPS sont :
Faciles à installer
Conçus pour un déploiement simple et rapide.
Faciles à utiliser
Batteries pré-câblées livrées séparément pour une connexion simple.
Faciles à maintenir
Maintenance et service simplifiés de votre onduleur.
L'onduleur triphasé Easy UPS fournit une alimentation stable avec des spécifications robustes et des performances durables pour garantir la continuité de l'activité. Conçu pour une installation rapide et facile dans les datacenters ou les locaux électriques, cet onduleur offre une plage de températures de fonctionnement étendue et une protection renforcée contre les surcharges, le tout associé à un encombrement compact et léger. L'Easy UPS de Schneider Electric garantit la stabilité et la connectivité des équipements essentiels, même dans des conditions instables.
En savoir plus sur l'onduleur triphasé Easy UPS 3 Ph
Onduleur Easy UPS monophasé : Protection de l'alimentation de haute qualité
Avec une technologie de pointe à un prix abordable, Schneider Electric présente son nouvel Easy UPS. Développé pour gérer une plage de tensions étendue et des conditions instables. En raison des fortes fluctuations d'alimentation, l'Easy UPS offre une protection électrique essentielle même dans les conditions d'alimentation les plus instables.