Fonctionnalités et avantages de l'application Ecostruxure Power Device
-
• Gammes de disjoncteurs : MasterPact MTZ, TeSys GV4.
• Gammes de relais de protection : Easergy P3, Easergy P5. -
• Identifiez rapidement vos appareils dans l'application en scannant le code QR sur le produit.
• Connectez vos appareils à l'aide des nombreuses technologies sans fil recommandées.
• L'application EcoStruxure Power Device est simple d’utilisation et ne requiert aucune formation. -
• Basculez facilement d'un appareil à l'autre pour vérifier l'état des données et assurer l'exploitation intelligente de votre installation directement depuis votre mobile.
• Il n'est pas nécessaire d'être à proximité d'une installation sous tension pour ouvrir/fermer un disjoncteur. EcoStruxure Power Device vous permet d'exploiter votre installation et d'en assurer la maintenance à une distance sûre.
• Définissez des mesures de protection vis-à-vis de la cybersécurité en attribuant des rôles et en fournissant l'accès aux équipements uniquement aux opérateurs attitrés, grâce au contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) géré en même temps que les appareils.
Exploiter et entretenir
![mySchneider app iOS itunes](https://www.se.com/be/fr/assets/v2/302/media/41848/900/Apple_app_490x490.jpg)
![mySchneider app android google play](https://www.se.com/be/fr/assets/v2/302/media/44768/900/Google_app_490x490.jpg)
Téléchargez l'application EcoStruxure Power Device pour Android
![](https://www.se.com/be/fr/assets/v2/302/media/50399/900/QR_code-IC-480x240.jpg)