Un maximum de puissance pour un minimum d’encombrement
Le nouvel onduleur Galaxy™ VS est une solution de sauvegarde triphasée compacte, compatible EcoStruxure™, qui innove contre les temps d'arrêt.
Une protection de l'alimentation aussi innovante que votre entreprise
Nouvelle technologie hybride brevetée
Le mode double conversion offre jusqu'à 97 % d'efficacité — même en mode de protection complète à chaque niveau de charge.
Architecture modulaire pour une disponibilité maximale
Les composants critiques du système sont conçus comme des modules pour une tolérance aux pannes et un temps de réparation plus court.
Efficacité à 99 % avec le mode ECOnversion
Notre mode ECOnversion™ breveté permet un retour sur investissement rapide (en moins de deux ans).
Tranquillité d'esprit
L'onduleur sur lequel vous pouvez compter, avec des batteries au lithium-ion durables et notre offre de services numériques experts.
Conception compacte
La technologie haute densité et l'accès frontal offrent au Galaxy VS un encombrement réduit, idéal pour les datacenters de petite taille et les applications tertiaire.
EcoStruxure Ready
Notre plateforme ouverte basée sur le cloud permet une intégration simple, transparente et une adaptabilité aux évolutions
Découvrez l'onduleur Galaxy VS
Découvrez le nouvel onduleur Galaxy VS et les avantages qu'il peut apporter à votre entreprise.
Disponibilité accrue. Réduction des coûts d'exploitation. Protection d'alimentation de première classe pour les infrastructures critiques. Découvrez les caractéristiques et avantages de l'onduleur Galaxy VS.