Sécurité et fiabilité avec les tableaux de distribution Okken
Le tableau de distribution Okken présente les caractéristiques suivantes :
- Centre de contrôle de l'alimentation (PCC) : jusqu'à 6 300 A
- Centre de contrôle des moteurs (CCM) : jusqu'à 250 kW
- Centre de contrôle intelligent de l'alimentation et des moteurs (iPMCC)
![Wide angle aerial view of metropolitan city](https://www.se.com/be/fr/assets/v2/302/media/243826/900/H804025_3-IC-1800x900.jpg)
Solutions de tableaux de distribution intelligents pour BT Okken
Les solutions Okken répondent au besoin d'une sécurité opérationnelle supérieure dans les applications d'alimentation de BT hautes performances d'aujourd'hui.
![man working on electrical circuits](https://www.se.com/be/fr/assets/v2/302/media/236748/900/Okken_quick-update_IC-1800x900.jpg)
Découvrez la surveillance thermique Okken
Découvrez comment optimiser la disponibilité et la continuité d'activité.
Applications fonctionnelles pour tableaux de distribution Okken
-
Dans le cadre de la plate-forme Ecostruxure™ Power, cette solution de surveillance thermique testée et validée détecte une surchauffe due à des connexions lâches, des charges déséquilibrées et/ou d'autres problèmes à l'intérieur d'un tableau de distribution BT. Cette solution peut fonctionner en continu (24/7), pour compléter ou même remplacer l'inspection infrarouge annuelle de votre système électrique :
• Maintenir la disponibilité opérationnelle et la continuité de l'activité
• Réduction des dépenses d'exploitation et du coût total de possession
• Protection des occupants des bâtiments et des équipements de distribution électrique -
Le centre de contrôle de l'alimentation (PCC) dispose d'une protection et d'une correction du facteur de puissance
• Entrées : jusqu'à 6 300 A (disjoncteurs Masterpact)• Circuits : jusqu'à 6 300 A (disjoncteurs Masterpact) et 630 A (disjoncteurs Compact)• Correction du facteur de puissance : jusqu'à 540 kVAR -
Centre de contrôle des moteurs (CCM) comprenant la protection, les démarreurs et les variateurs
• Démarreurs classiques jusqu'à 250 kW• Démarreurs progressifs jusqu'à 250 kW• Variateurs jusqu'à 160 kW -
Solutions de tableaux intelligents iPMCC (intelligent Power and Motor Control Center) par Okken pour l'efficacité énergétique
• Solution avancée intelligente et appareils intelligents pour une tolérance aux temps d'arrêt zéro, la prévention des pannes et le redémarrage automatique
• Meilleure traçabilité avec un accès en temps réel local ou distant : état, mesures, diagnostics, tendances et consommation d'énergie
• Intégration transparente avec les systèmes de contrôle et de gestion de l'énergie (EMCS) et les systèmes de contrôle distribués (DCS)
• Architectures testées, validées et documentées (TVDA)
• Protocoles de communication de pointePerformances optimisées du moteur
• Surveillance du moteur et protection contre les défaillances conformément à la norme IEC/EN 60947-7-1
• Synchronisation du moteur et consommation de pointe réduite grâce à des démarreurs progressifs et des variateurs de vitesse
• Gestion de la compensation de puissance réactive et surveillance thermique pour réduire les coûts et augmenter la disponibilité de l'énergie -
Encombrement optimisé et conception modulaire
• Compacité et densité d'empilage élevée• Accès frontal simple ou double grâce à une configuration dos à dos• Connexions électriques directes par le haut ou le bas, connexions électriques par l'arrière ou le côté• Unités fonctionnelles fixes, déconnectables ou débrochablesOptimisation des tiroirs débrochables
• Optimisation de la taille des racks : largeurs complètes et demi, hauteurs de 100 à 600 mm• Connexion directe au jeu de barres vertical sans arc (pas de 50 mm)• Indicateur de position du tiroir fiable et arrêt du tiroirReclassement et maintenance sans contrainte
• Mettre à niveau les équipements sous tension en toute sécurité grâce aux tiroirs débrochables• Disjoncteurs débrochables Masterpact et Compact enfichables• Connexion client séparée de l'unité fonctionnelle (forme jusqu'à 4b)• Degré de protection jusqu'à IPxxD sur les jeux de barres -
Pour augmenter votre retour sur investissement et être plus efficace
Outils et services d'assistance
• Conseils et conseils pour la maintenance et le reclassement• Services et assistance régionaux et locaux, assistance et dépannage• Formation professionnelle personnalisée, sur site ou dans l'un de nos centres de formation• Outils et architectures validésAudit, conseil et ingénierie des solutions
• Projets personnalisés, y compris les applications critiques• Expertise en ingénierie pour les sites nouveaux et existants• Audits d'installation et d'énergie• Solutions d'efficacité énergétique à l'échelle de l'entrepriseRéseau de tableautier Okken
• Fabrication et livraison par les équipements Schneider Electric ou par les tableautiers agréés présents dans le monde entier• Tableautiers agréés sélectionnés pour leur expertise, formés et contrôlés régulièrement par Schneider Electric pour garantir un équipement et une assistance de qualité supérieure