Une évaluation et une analyse sur site de votre centre de données ou de votre armoire réseau vous aident à concevoir un plan pour optimiser la disponibilité, améliorer l'efficacité énergétique et réduire les coûts liés à l'énergie.
Avantages
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/be/fr/assets/v2/302/media/56247/900/539071755-490x280.jpg)
Benchmark Data fournit une analyse de votre infrastructure actuelle, en la comparant aux bonnes pratiques du secteur.
![Technicien informatique programmant des équipements informatiques dans une salle serveurs](https://www.se.com/be/fr/assets/v2/302/media/74821/900/155386481-490x280.jpg)
Des rapports personnalisés montrent comment réduire les coûts, augmenter les économies et le ROI avec une gestion de l'énergie à court et à long terme.
![Homme utilisant le logiciel de gestion du centre de données sur une tablette](https://www.se.com/be/fr/assets/v2/302/media/48620/900/161869310-490x280.jpg)
L'analyse de la fiabilité identifie les menaces qui peuvent entraîner des interruptions d'activité coûteuses.
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/be/fr/assets/v2/302/media/67873/900/RF102346809-490x280.jpg)
L'analyse de l'efficacité énergétique met en évidence les secteurs présentant le plus grand potentiel d'économie.
![Collaborateur montrant à un collègue comment se servir d'un multimètre, gestion des actifs, rendement énergétique](https://www.se.com/be/fr/assets/v2/302/media/55586/900/SSD_2011-490x280.jpg)
L'analyse de l'alimentation et du refroidissement décrit les méthodes permettant de réduire la consommation d'énergie et d'optimiser l'efficacité du refroidissement.
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/be/fr/assets/v2/302/media/6658/900/580501733-490x280.jpg)
L'analyse des capacités recommande des mesures pour améliorer les niveaux de résilience et de disponibilité.
Nos services d'évaluation du centre de données incluent :
Suivi de circuit
Vérification et identification du circuit de votre système de distribution d'énergie data center
Analyse du refroidissement avec dynamique des fluides de calcul
Analyse des modèles de flux d'air et de température dans la data center, avec modélisation de scénarios 3D des changements d'infrastructure physique
Évaluation de l'efficacité électrique
Documentation et analyse de l'infrastructure de refroidissement et d'alimentation du centre de données pour déterminer l'efficacité électrique, les facteurs limitant l'efficacité réalisable, ainsi que les options/recommandations pour optimiser l'efficacité
Évaluation EnergySTEP
Une évaluation/analyse sur site de l'armoire de data center ou du réseau avec des recommandations pour optimiser la disponibilité, améliorer l'efficacité énergétique et réduire les coûts liés à l'énergie.
Évaluation Des Armoires De Câblage
Documentation/analyse des composants de l'infrastructure physique de l'armoire réseau et recommandations pour améliorer la disponibilité
Évaluation de l'alimentation et du refroidissement
Documentation/analyse de l'infrastructure physique data center avec des recommandations pour augmenter les capacités, l'utilisation et la disponibilité
![Texte alternatif par défaut](https://www.se.com/be/fr/assets/v2/302/media/44716/900/StruxureOn-Dash-1440x588.jpg)
StruxureOn : SURVEILLANCE EN CLOUD DE NOUVELLE GÉNÉRATION
StruxureOn offre une protection maximale de votre équipement critique grâce à des alarmes intelligentes, un dépannage à distance et des informations d'experts basées sur les données, fournies avec une surveillance en temps réel 24h/24 et 7j/7, offrant une visibilité et des données en direct directement sur votre smartphone.
Documentation
-
-
En savoir plus