Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

EcoStruxure™ Augmented Operator Advisor

La réalité augmentée au service du secteur industriel


EcoStruxure™ Augmented Operator Advisor combine des informations dynamiques locales et contextuelles pour offrir au personnel utilisant un appareil mobile une vue fusionnée entre l'environnement physique réel et des objets virtuels.

tablet

Données en temps réel via la réalité augmentée

EcoStruxure Augmented Operator Advisor augmente l'efficacité et réduit les coûts grâce à un diagnostic instantané et à une maintenance sans contact.
 
Texte alternatif par défaut

Description
EcoStruxure Augmented Operator Advisor met à votre disposition l'information en temps réel, au moment et partout où vous en avez besoin. Cette application sur mesure améliore l'efficacité opérationnelle grâce à la réalité augmentée, en permettant aux opérateurs de superposer les données en temps réel et les objets virtuels à une armoire, une machine ou l'usine tout entière.
Avantages
- Réduction des temps d'arrêt - Ouverture « virtuelle » des portes des armoires électriques
- Opérations et maintenance accélérées - L'information voulue accessible instantanément et sur le terrain : données en temps réel, manuels d’utilisation, instructions, schémas, etc.
- Moins d'erreurs humaines - Localisation simplifiée des équipements nécessitant une intervention et pilotage des procédures de maintenance en fournissant des instructions étape par étape aux opérateurs
Applications
- Exploitation minière, minéraux et métaux
- Approvisionnement en eau et traitement des eaux usées
- Alimentation et boissons
- Infrastructures
- Possibilité d'adapter l'application à n'importe quel domaine industriel

Caractéristiques et fonctions de la solution

Points d'intérêt
Un large éventail d'informations : données en temps réel issues d'automates programmables, documents, images, pages Web, notes, étiquettes, contenu d'une base de données SQL.

Accès aux documents
Fichiers PDF de documentation technique sur les équipements, schémas électriques, images ou encore vidéos.

Exploration des zones difficilement accessibles
Possibilité d'ouvrir virtuellement une armoire électrique pour en visualiser l'intérieur ou d'examiner des pièces ou parties d'une machine autrement inatteignables.

Identification des dysfonctionnements
Tout écart par rapport au fonctionnement normal de la machine est signalé par un changement de couleur.

Mode de détection
La reconnaissance d'une scène au moyen d’un tag ou d’une image 2D assure une détection facile et rapide, dans toutes les situations.
Arrêt sur image
Il est possible de « figer » une image et de continuer à travailler en mettant la tablette à plat, par exemple sur une table, pour avoir les mains libres.

Favoris
Cette bannière regroupe les informations issues d’autres scènes

Contrôle d'accès
Des droits d’accès différents peuvent être accordés aux utilisateurs en fonction de leur profil, de leur rôle et de leurs responsabilités.

Plusieurs langues
Il est possible de modifier la langue du projet à la volée.

Plusieurs systèmes d'exploitation
L'application est disponible pour les tablettes iOS et Android.

Procédures
Il est possible de guider pas à pas un opérateur pour l'aider à exécuter une opération en lui fournissant les instructions requises au moyen de la tablette (uniquement disponible pour performance licences).
Texte alternatif par défaut

Essayez l'application sans tarder

Scannez le code QR pour accéder directement à l’application EcoStruxure Augmented Operator Advisor avec votre tablette

Une fois l'application téléchargée sur votre tablette, téléchargez également la galerie d'images, puis faites pointer le logiciel vers celle-ci pour le tester. Les points d'intérêt s'afficheront automatiquement à l'écran.

Télécharger la galerie d'images S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Témoignages de clients

Tenaris : fabricant de structures tubulaires

Tenaris est le premier producteur mondial d'acier tubulaire et son usine de pointe en Argentine a récemment testé EcoStruxure Augmented Operator Advisor, la solution de réalité augmentée de Schneider Electric, pour faire passer sa gestion de la maintenance et d'autres opérations générales au niveau supérieur en termes d'innovation.
 

Buhler : fournisseur d'équipements de fabrication de produits alimentaires

Bühler est un leader mondial sur le marché des usines de production de farine, et de chaînes de fabrication de pâtes et de chocolat. L'entreprise explore le potentiel de la réalité augmentée et ce qu'elle peut apporter aux utilisateurs et aux processus de production.
 

Becton Dickinson

Découvrez comment Becton Dickinson a intégré notre solution de réalité augmentée dédiée à la maintenance en temps réel, qui capitalise sur et partage des informations en temps réel avec les opérateurs de machines.
 

Besoin d'aide ?

Sélectionnez le bon produit

Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.

Obtenir un devis

Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Centre d'aide

Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.