Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Schneider Electric lanceert Easy Rack-serie in Europa

Rueil-Malmaison, France

04/06/2021

Download pdf
  • Easy Racks zijn snel te installeren, eenvoudig in gebruik en makkelijk te beheren.
  • Hoogwaardige serverracks die meer betrouwbaarheid bieden en betaalbaar zijn voor edge- en datacenter-implementaties.
  • Gestandaardiseerd ontwerp zorgt voor maximale interoperabiliteit en schaalbaarheid van cloud tot edge tot enterprise.
  • Maakt snelle ontwikkeling mogelijk van op maat gemaakte, kosteneffectieve en kritieke IT-oplossingen.

Easy Rack

Schneider Electric, leider in digitale transformatie van energiebeheer en automatisering, lanceert de Easy Rack-serie in Europa. De Easy Rack-serie is verkrijgbaar in verschillende maten en is snel en eenvoudig te installeren, te schalen, aan te passen en te voorzien van accessoires. Dit hoogwaardige en kosteneffectieve rack-systeem is te gebruiken voor een breed scala aan toepassingen en omgevingen, waaronder netwerkkasten, edge computing en industriële omgevingen, cloud- en colocatie-datacenters.

Easy Racks zijn volledig aanpasbaar en verkrijgbaar in uiteenlopende hoogtes, breedtes en dieptes, variërend van 24U tot 48U units, 600 mm tot 800 mm breedtes en 800 mm tot 1200 mm dieptevariaties. Er zijn ook rack-systemen met of zonder zijkanten en een flat-pack mogelijkheid, om levering op locaties met ruimte- of hoogtebeperkingen eenvoudig te maken.

Easy Racks biedt een betrouwbare, betaalbare en gebruiksvriendelijke serie racks, accessoires en componenten van een wereldwijd vertrouwd merk dat synoniem staat voor hoogwaardige batterij back-up vermogen, datacenter- en edge computing-infrastructuur. Ze zijn gemakkelijk te installeren en uit te rusten met andere componenten, waaronder de onlangs gelanceerde en veelzijdige Easy Rack PDU-serie.

"Onze nieuwe Easy Rack-serie biedt betrouwbaarheid, prestaties en toegankelijkheid van het hoogste niveau voor bedrijfskritische IT in een groot aantal toepassingen", aldus Rob McKernan, Senior Vice President, Secure Power Division bij Schneider Electric Europe"Of deze nu worden gebruikt in colocatiefaciliteiten, in afgelegen edge- of zakelijke kantooromgevingen, de Easy Rack-serie levert een hoogwaardige, robuuste en eenvoudig te installeren reeks behuizingen en accessoires tegen een betaalbare prijs."

De belangrijkste voordelen van de nieuwe Easy Rack-serie:

  • Snelle implementatie met behulp van een economisch rack-platform met veel functies: Easy Racks is volledig uitgevoerd met essentiële functies voor een snelle implementatie en installatie van apparatuur voor elke IT-omgeving. De serie biedt tot 81% ventilatie op voor- en achterdeuren met statische en dynamische draagkracht van 1200 kg en 600 kg.
  • Gestandaardiseerd rack-platform: Easy Rack-gebruikers kunnen al hun serveren netwerkkastvereisten standaardiseren op één platform. Dit levert een eenvoudige installatie op in datacenters, netwerkkasten en externe edge-omgevingen. Nieuwe standaardformaten zijn onder meer 800 mm breedte en diepte, geschikt voor bekabeling en patchapplicaties in netwerkruimtes.
  • Concurrerende kosten: De rack-based infrastructuur is eenvoudig, kostenefficiënt en gebruiksvriendelijk door het naadloze ontwerp en compatibiliteit met een groot aantal IT-infrastructuren.
  • Verhoogde compatibiliteit: Eenvoudige integratie van serverracks, accessoires en PDU's. Daarnaast zorgen de ontwerptools van Schneider Electric voor een gemakkelijk ontwerp, snelle implementatie en compatibele IT-oplossingen.
  • Hoogwaardige systemen: Het systeem wordt geleverd door een beproefde marktleider met hoge betrouwbaarheid en vijf jaar fabrieksgarantie.

Easy Racks zijn volledig compatibel met de open, interoperabele en leveranciersonafhankelijke EcoStruxure IT-beheersoftware van Schneider Electric. Hierdoor is monitoring op afstand van on-premise en gedistribueerde IT-infrastructuur overal, altijd en via elk apparaat mogelijk.

De Easy Rack-serie is vanaf nu verkrijgbaar via onze channelpartners in Europa. Kijk op onze web pagina voor meer informatie.

Invoering van het Blockchain-certificeringsplatform van Wiztopic

Voor een veilige communicatie certificeert Schneider Electric vanaf 2 oktober 2019 de inhoud op Wiztrust. U kunt de authenticiteit op de website Wiztrust.com controleren voor zakelijke communicatie.
Persbericht weergeven (pdf, 185 kb) Opent in nieuw venster
Deel deze pagina: