Schneider Electric, wereldleider in digitale transformatie van energiemanagement en automatisering, kondigt de Galaxy VXL aan. Dit is een zeer efficiënte, compacte, modulaire en schaalbare driefase Uninterruptible Power Supply (UPS) van 500-1250 kW (400V). De Galaxy VXL combineert geavanceerde cyberbeveiliging, software en veiligheidsfuncties.
Met een ontwerp van slechts 1,2 m² en een vermogensdichtheid tot 1042 kW/m² zet de Galaxy VXL UPS een nieuwe standaard voor efficiënte, duurzame en geavanceerde UPS-technologieën. De Galaxy VXL is wereldwijd direct beschikbaar in alle 400V IEC-regio's en biedt uitzonderlijke energieprestaties voor AI-, colocatie- en hyperscale datacenteromgevingen, evenals grootschalige kritieke infrastructuren en elektrische systemen in commerciële en industriële gebouwen.
Dankzij het compacte ontwerp, de krachtige high-density stroomvoorziening en de architectuur die is ontworpen om AI-belastingen aan te kunnen, zorgt de Galaxy VXL voor maximale uptime en beschikbaarheid van energie-intensieve infrastructuursystemen. De Galaxy VXL kan tot 1,25 MW leveren vanuit één frame en tot 5 MW wanneer vier units parallel worden ingezet. Tegelijkertijd optimaliseert het systeem de operationele en energie-efficiëntie, waardoor klanten hun totale eigendomskosten (TCO) aanzienlijk kunnen verlagen.
Dankzij gepatenteerde technologieën is de Galaxy VXL tot 99% efficiënt in de eConversion-modus en tot 97,5% in de dubbele conversiemodus. Dit resulteert in Klasse-1 energiebeveiliging terwijl het energieverbruik aanzienlijk wordt verminderd en de CO2-uitstoot van de UPS met de helft wordt teruggebracht.
Met een 52% kleinere footprint dan het industriegemiddelde maakt het schaalbare, modulaire ontwerp redundantie op N+1-niveau mogelijk. Dit verhoogt de beschikbaarheid met een factor 10. Daarnaast kunnen klanten hun kapitaalinvesteringen (CapEx) verlagen door stroommodules naar behoefte aan te schaffen en deze later uit te breiden wanneer de vraag groeit.
Galaxy VXL is compatibel met zowel Lithium-ion- als VRLA-batterijen en zorgt met de Live Swap-functie voor een grotere uptime, beschikbaarheid en eenvoudiger onderhoud - en biedt daarmee zeer veerkrachtige, flexibele en voorspelbare runtimes voor datacenters, IT en kritische elektrische belastingen. Dit wordt aangevuld met mogelijkheden voor externe monitoring via Schneider Electric's EcoStruxure IT-software en verbeterde beveiliging volgens de nieuwste IEC 62443-4-2 normen.
"In een wereld waarin afhankelijkheid van grootschalige infrastructuren snel toeneemt, is het heel belangrijk dat klanten toegang hebben tot de meest duurzame, betrouwbare en efficiënte technologieën," aldus Tarunjeet Sarao, SVP Data Center Systems bij Schneider Electric. “Onze nieuwe Galaxy VXL UPS combineert een compact, innovatief en zeer efficiënt ontwerp met verbeterde veiligheidsfuncties en biedt daarmee de beste energiebeveiliging voor een breed scala aan AI-, datacenter- en industriële toepassingen. Hierdoor worden de high-density workloads van de toekomst betrouwbaar ondersteund.”
Belangrijkste kenmerken en voordelen
- Modulair, schaalbaar ontwerp: Galaxy VXL biedt een vermogensdichtheid van 1042 kW/m² en ondersteunt tot 1,25 MW in één frame. Bij groeiende vraag kunnen modules toegevoegd worden.
- Kleinere footprint: Met slechts 1,2 m² is het ontwerp 52% compacter dan gemiddeld en is het optimaal in het ruimtegebruik. Aan de achterzijde is geen vrije ruimte nodig.
- Verbeterde efficiëntie en duurzaamheid: Tot 99% efficiëntie in eConversion-modus, gecombineerd met lagere CO2-impact door minder benodigde grondstoffen en innovatieve energiebesparende SPoT-testmogelijkheden.
- Lagere CapEx en OpEx kosten: Optimalisatie van energie- en operationele efficiëntie verlaagt de elektriciteitskosten en onderhoudsuitgaven.
- Geavanceerde beveiliging: Live Swap-technologie en naleving van de nieuwste cybersecurity-normen garanderen maximale bescherming en uptime.
- EcoCare-servicediensten: Met 24/7 monitoring, op AI gebaseerde onderhoudsplannen en verlenging van de levensduur van de UPS.
Om te voldoen aan de groeiende vraag heeft Schneider Electric de productiecapaciteit wereldwijd verhoogd, met een geplande productie van meer dan 9.000 eenheden per jaar tegen 2025. De Galaxy VXL zal tevens beschikbaar zijn voor integratie in Schneider Electric’s geprefabriceerde, modulaire high compute datacenteroplossingen.
Ga voor meer informatie naar de website.