Wat is een instrumenteel beveiligingssysteem (SIS)?
Het is een besturingssysteem dat is ontworpen om gebeurtenissen die mogelijk gevaarlijk zijn in industriële processen automatisch te voorkomen of te beperken. Bedrijven maken gewoonlijk gebruik van instrumentele beveiligingssystemen in situaties en taken met een hoog risico. Daarom zien we vaak dat bedrijven die zich bezighouden met chemische verwerking, olie en gas, energieopwekking of andere bedrijven in de chemie gebruikmaken van een instrumenteel beveiligingssysteem. Om een veilige staat te bieden en betrouwbaarheid te leveren, bestaan deze systemen gewoonlijk uit drie componenten. Er zijn sensoren die gevaarlijke omstandigheden en gebeurtenissen in het proces detecteren, logische oplossers voor de interpretatie van de gegevenssensoren die verzamelen en actuators die actie ondernemen om gevaarlijke omstandigheden te voorkomen of te beperken.
Wat zijn de voordelen van een SIS?
Ten eerste verhoogt een SIS de veiligheid. Door gevaarlijke situaties te voorkomen of te beperken, beschermt deze set besturingssystemen niet alleen mensen, maar ook eigendommen en het milieu. Een ander belangrijk punt is dat een SIS zeer betrouwbaar is. Dit vertaalt zich in een veilige werking en een veel kortere uitvaltijd. Er zullen geen ongeplande stilleggingen zijn. Dit is een enorm voordeel omdat het geld bespaart en de productiviteit verbetert. De huidige regelgeving is een belangrijk element voor elke installatie. Om een systeem te hebben dat aan dergelijke veiligheidsvoorschriften voldoet, is een belangrijk voordeel om te overwegen. Het is ook interessant om te weten dat operators en fabrieksmanagers meer vertrouwen kunnen hebben door verbeterde veiligheid en betrouwbaarheid door een SIS, en een SIS kan het documentatieproces soepeler en meer in overeenstemming met internationale normen maken.
Waarom is het instrumentele beveiligingssysteem van Triconexeen oplossing die het aanbevelen waard is?
Het instrumentele beveiligingssysteem van EcoStruxure Triconex kan meer dan 30 jaar ononderbroken veilige werking bieden. Bovendien is dit de toonaangevende serie apparaten met hoge beschikbaarheid en hoge integriteit die een TÜV Rheinland-certificering hebben gekregen met betrekking tot de veiligheidsintegriteit (SIL3). Het hoogste niveau van bescherming voor mensen, bedrijfsmiddelen en winst met continue werking vertaalt zich in betrouwbaarheid, laag operationeel risico en prestaties op het hoogst mogelijke niveau.