Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

achth. signaallamp Ø 30 - groen - zeer heldere LED BA 9s - 24 V AC/DC - IP66

9001SKP35LGG9

Robuustheid om bestand te zijn tegen de zwaarste omgevingen
Gemakkelijk en veilig montagesysteem
Enkele schroef contactblok bevestiging
Hoge helderheid voor een gemakkelijke identificatie van functie en bedrijfsmodus
Ontworpen tegen trillingen (2 tot 500 Hz: 7gn), en een veilige montage en bedrading garanderen
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja