ABL1A02
Niet meer leverbaar sinds:12 okt 2023
ABL1A02 is niet vervangen. Neem voor meer informatie contact op met de Customer Care Center .
De Phaseo ABL1 schakelmodus voedingen zijn volledig elektronisch en gereguleerd.
De Phaseo ABL1 schakelmodus voedingen bieden een breed ingangsspanningsbereik van 85V tot 264V AC en 120V tot 370V DC.
De Phaseo ABL1 schakelmodus voedingen zijn voorzien van een anti-harmonische PFC input filter.
De Phaseo ABL1 schakelmodus voedingen zijn voorzien van een ingebouwde thermische overbelastingsbeveiliging.
De Phaseo ABL1 schakelmodus voedingen zijn conform de wereldwijde normen, zoals UL 508, CSA en TÜV certificeringen.