Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
gestabiliseerde schakelende voeding - 1-fase - 100..240 V - 24 V - 150 W

ABL1REM24062

Aanbevolen vervanging(en)

ABL1REM24062 wordt vervangen door:
De Phaseo ABL1 schakelmodus voedingen zijn volledig elektronisch en gereguleerd.
De Phaseo ABL1 schakelmodus voedingen bieden een breed ingangsspanningsbereik van 85V tot 264V AC en 120V tot 370V DC.
De Phaseo ABL1 schakelmodus voedingen zijn voorzien van een anti-harmonische PFC input filter.
De Phaseo ABL1 schakelmodus voedingen zijn voorzien van een ingebouwde thermische overbelastingsbeveiliging.
De Phaseo ABL1 schakelmodus voedingen zijn conform de wereldwijde normen, zoals UL 508, CSA en TÜV certificeringen.