Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

set van 2 PanelSet SF-zijpanelen voor externe montage - 1400x400 mm

NSY2SP144

Set van 2 zijpanelen bevestigd van de buitenzijde van de kast.
Materiaal: staal
Afwerking: Gestructureerde afwerking, epoxy-polyesterpoeder
Kleur RAL 7035 grijs
Beschermingsgraad: IP55 volgens IEC 60529
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
110
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja