Beweeg over de afbeelding om in te zoomen

Frame: 635x185mm, voor montage naast elkaar van WM beh. van H600 en D300mm. IP66
NSYAEUBU61SC
Koppelingsversie zonder kabelingang. Versie met koppelingsframe voor het invoeren van kabels
Afstand van 17 mm tussen 2 gekoppelde kasten, waardoor de deuren volledig kunnen worden geopend.
Biedt mogelijkheid tot zijdelingse koppeling van 2 kasten.
Met deze frames kan de deur tot 120° worden geopend.
Materiaal: Met glasvezel versterkt polyester, zelfdovend
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Terugname
Ja