Beweeg over de afbeelding om in te zoomen



NSYCAP291LZF
Deze oplossing beschermt de ventilator of het rooster tegen directe spray.
Materiaal: 2 beschikbare materialen: - staal geschilderd met epoxy polyester poeder (RAL 7035 grijs)
Beschermingsgraad tegen indringing (overeenkomstig IEC 60529): IP55
Mechanische beschermingsgraad (overeenkomstig IEC 62262): IK10
Certificaties: UL Erkend (cURus). Toegekende 12 en 3R volgens UL 50E
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Terugname
Ja