Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

ClimaSys Geforceerde ventilatie IP54, 300m3/h, 115V, met rooster en filter G2

NSYCVF300M115PF

Betrouwbare en efficiënte koeloplossing voor diverse toepassingen.
Gemaakt van geïnjecteerd thermoplast voor duurzame duurzaamheid.
Wordt geleverd met een netsnoer, filter, uitgangsrooster en beveiligingsroosters.
kogellager type ventilator met een maximumdruk van 158 Pa.
Vrije stroomsnelheid van 300 m3/h bij 50 Hz en 350 m3/h bij 60 Hz.
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
17
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Nee