Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
ClimaSys gedwongen vent. IP54, 38m³/u, 230V, met uitgangsrooster en filter G2

NSYCVF38M230PF

Vrije stroomsnelheid met een standaardfilter van 38 m3/h bij 50 Hz en 39 m3/h bij 60 Hz.
4,5 W 50 Hz, 4,8 W 60 Hz.
Sluit aansluitklemmen aan met de kabel.
Uitsnijdingen van 92 x 92 mm.
Ext Afmetingen: 137 x 117 x 49 mm.
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
3
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Nee