Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
Controlevenster IP 55 met aluminium frame en 3 mm acrylaat venster 300 x 300 mm

NSYCW33

Om te voorkomen dat de bedieningseenheden per ongeluk door een onbevoegd persoon worden bediend.
Hiermee kan de weergegeven informatie worden gelezen zonder de deur te openen.
Uitgerust met scharnieren voor het openen (180°).
Vergrendeld door een n° 2233X slot.
Binneninstallatie.
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
17
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja