Beweeg over de afbeelding om in te zoomen

Modulair chassis DLM type voor PanelSet WM behuizing, 48 modules, H600xB400mm.
NSYDLM48P
Het chassis bestaat uit metalen uitsnijdbare frontpanelen, waarop kan worden geklemd zonder schroeven.
De diepte van het chassis kan worden ingesteld van 40 tot 85 mm, tussen de rail en het voorpaneel
Het toestaan van de installatie van alle types apparaten.
Afwerking: Gestructureerde afwerking, epoxy-polyesterpoeder
Kleur: RAL 7035 grijs
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Terugname
Ja