Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Modulair chassis DLM type voor PanelSet WM behuizing, 66 modules, H700xB500mm.

NSYDLM66

Het chassis bestaat uit metalen uitsnijdbare frontpanelen, waarop kan worden geklemd zonder schroeven.
De diepte van het chassis kan worden ingesteld van 40 tot 85 mm, tussen de rail en het voorpaneel
Het toestaan van de installatie van alle types apparaten.
Afwerking: Gestructureerde afwerking, epoxy-polyesterpoeder
Kleur: RAL 7035 grijs
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja