Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

PanelSet SF 2 ingangen kabelwartelplaat - montage met clips - 1000x800 mm

NSYEC1082

Kabelingang voor zeer diepe kasten (600 en 800 mm).
Twee longitudinale openingen waardoor een groot aantal kabels kan worden doorgevoerd.
Materiaal: Gegalvaniseerd staal
Diktes: 15/10e mm
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
58
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja