Beweeg over de afbeelding om in te zoomen

Montagepl. met microperforatie H500xB400 openingen diam. 3,6mm op 12,5mm steek
NSYMF54
Gemaakt van gegalvaniseerd staal, waardoor het duurzaam en bestendig is
Voorzien van gaten van 3,6 mm diameter met een 12,5 mm steek voor de montage van multifunctionele accessoires.
90 kg permanente toelaatbare belasting
Hoogte 500 mm
Breedte: 400 mm
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Terugname
Ja