Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Montagepl. met microperf. H600xB400 met open.en diam. 3,6mm op 12,5mm steek

NSYMF64

Gemaakt van gegalvaniseerd staal, waardoor het duurzaam en bestendig is
Voorzien van gaten van 3,6 mm diameter met een 12,5 mm steek voor de montage van multifunctionele accessoires.
90 kg permanente toelaatbare belasting
Hoogte 600 mm
Breedte: 400 mm
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja