Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

wandmontage kast polyester monoblok IP66 H530xB430xD200mm+metalen mont.plaat

NSYPLM54PG

apparaatsamenstelling:

nominale diepte kast:

nominale hoogte kast:

nominale breedte kast:

Multifunctionele PLM behuizing voor diverse toepassingen.
Gemaakt van duurzaam polyester versterkt met vezelglas.
Bevat een volle deur met twee dubbelbaardsloten voor eenvoudige toegang.
Biedt bescherming tegen stof en water met een IP66-klasse.
Bestand tegen schokken met een IK10-rating.
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
62
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja