HMI beh. PanelSeT S3CM. H400xB400xD200 IP54 IK10, RAL7035. Achterdeur.

NSYS3CM404020

notification_ok
Geschikt voor buizen met een doorsnede van 50 mm
notification_ok
De duurzame constructie is geschikt voor veeleisende industriële omgevingen.
notification_ok
Flexibele montageopties voor uiteenlopende toepassingen.
notification_ok
Hoge impact en bescherming tegen binnendringen.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
96 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.