Beweeg over de afbeelding om in te zoomen


NSYSBM304012
Bladstalen constructie met een polyester poederafwerking voor extra duurzaamheid.
Wandgemonteerd ontwerp voor veelzijdig gebruik in een groot aantal industriële toepassingen.
Borgschroef PZ2 buiten de verzegelde zone garandeert een ongeëvenaarde beveiliging.
Hoge weerstand tegen stof en water met een IP66-klasse (IEC60529).
Kan bestand zijn tegen hoge schokken dankzij de IK10 (IEC62262)-klasse.
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
38
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Terugname
Ja