Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

PanelSet SF/SM overkapping - 600x400 mm

NSYSC640

Biedt een uitstekende bescherming tegen waterspatten door regenwater.
De kap kan niet samen met hijstoestellen worden gebruikt.
PanelSet SF: Het gebruik van een enkel kap met combinaties van modulaire kasten is mogelijk
Voorbeeld: één kap van 1600 mm met twee gekoppelde kasten van 800 mm), Materiaal: Gegalvaniseerd staal
Afwerking: Gestructureerde afwerking, epoxy-polyesterpoeder
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja