Beweeg over de afbeelding om in te zoomen

DIN-dwarsrail, symmetrisch, breedte: 1000mm, type A (35x15). Verp.eenh.: 10
NSYSDR100A
2 typen: Type A: 35 x 15 mm, Type B: 35 x 7,5 mm
Materiaal: Staal met zinkcoating
Normen: IEC 715
Dikte: Type A: 15/10e mm, Type B: 10/10e mm
Bevestiging: Bevestigd op montageplaten of andere bevestigingselementen, stijlen die niet zijn inbegrepen in de voeding
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Terugname
Ja