Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

DIN-dwarsrail, symmetrisch, breedte: 600mm, type A (35x15). Verp.eenh.: 10

NSYSDR60A

2 typen: Type A: 35 x 15 mm, Type B: 35 x 7,5 mm
Materiaal: Staal met zinkcoating
Normen: IEC 715
Dikte: Type A: 15/10e mm, Type B: 10/10e mm
Bevestiging: Bevestigd op montageplaten of andere bevestigingselementen, stijlen die niet zijn inbegrepen in de voeding
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja