Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

uitgang sinusfilter - 25 A - voor snelheidsregelaar

VW3A5403

Voor frequentieregelaars
Elektrische aansluiting aansluitblok
103 W thermisch verlies bij 4 kHz
Maximale uitgangsfrequentie van aandrijving is 100Hz
IP20 en IP21 (met optionele kit) beschermingsgraad
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja