Beweeg over de afbeelding om in te zoomen

Verzonken drukknop kop, wit, verhoogd drukvlak, Ø30 mm montage, metaal
ZB4FL1
kap/operator of lenskleur:
productgroep:
type operator:
markering:
Verchroomde metalen kraag
Breed bereik van bedrijfstemperatuur van -40°C tot 70°C
Klasse I conform IEC 60536
Schokbeschermingsniveau tot IK06-classificatie
Hoge trillingsweerstand met schudbestendige klemschroeven
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Ja
Use Again
Terugname
Ja