Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Prefab versus traditioneel

Ontdek de drijvende krachten achter de keuze voor een benadering van datacenterontwerp.
Download het whitepaper Opent in nieuw venster

Magie creëren

Animal Logic, de studio voor animatie en visuele effecten voor films als The LEGO Movie, The Matrix en The Great Gatsby, plukt de vruchten van high-performance computing dankzij ons snel geïmplementeerde geprefabriceerde datacenter.

Ontedek EcoStruxure

Lees hoe uw bedrijf succesvol kan zijn met EcoStruxure: Innovatie op elk niveau.
Ontdek meer
Standaard alternatieve tekst

Uitdaging

• Het succes van Animal Logic betekende een uitdaging: Zwaardere IT-vereisten maakten een strategische verandering van het datacentermodel noodzakelijk.

• Gezien het hoge datagebruik voor digitale animatie had de studio een oplossing nodig die latencyproblemen kon verhelpen.

• Binnen vier en een halve maand had het bedrijf een schaalbaar systeem met hoge dichtheid nodig dat aan de huidige en toekomstige vraag kon voldoen...

Standaard alternatieve tekst

Oplossing

Efficiëntie en betrouwbaarheid met EcoStruxure™  
   Apps, analysesystemen en services: StruxureOn™
   Periferiecontrole: Infrastructuurbeheersoftware voor datacenters
   Connected-producten: Aangepast en geprefabriceerd modulair datacenter, geïntegreerde stroomvoorziening, koeling en bewaking

• Een geprefabriceerd, modulair datacenter, gebouwd volgens de specificaties van Animal Logic, werd binnen de korte tijdsspanne geïmplementeerd.

• Geïntegreerde stroomvoorziening, koeling en bewaking werden geoptimaliseerd voor high-performance computing en de behoeften van het bedrijf.

• We zorgden voor een pasklare oplossing (van de software tot de fysieke ruimte) met ondersteuning gedurende de planning, het ontwerp en de bouw.

• Infrastructuurbeheersoftware voor datacenters (DCIM) werd geïmplementeerd voor complete datazichtbaarheid in het datacenter, wat de planning en de operationele prestaties verbeterde.

• StruxureOn, een cloudgebaseerde bewakingsservice biedt maximale beveiliging van kritieke apparatuur voor Animal Logic. Het systeem omvat 24/7 externe bewaking, probleemoplossing en datagestuurde inzichten die zorgen voor datazichtbaarheid en real-time meetgegevens die zelfs op de smartphones van de medewerkers kunnen worden geraadpleegd.

Voordelen

• Animal Logic kende een enorme productiviteitsgroei als direct gevolg van de implementatie van een renderfarm met een gemiddelde snelheid van 1,25 petaFLOPS voor de meest gangbare workloads, en dat alles bij een densiteit van 30 kW per rack.

• Het lokale systeem is betrouwbaarder dan het vorige omdat het creatieve "bottlenecks" elimineert en de latency vermindert.

• Met de ondersteuning van onze services zal Animal Logic 's ook in de toekomst optimaal kunnen functioneren... en de magie op het witte doek blijven toveren.
De oplossing
Efficiëntie en betrouwbaarheid met EcoStruxure™
Apps, Analytics & Services : EcoStruxure Asset Advisor
Edge Control: Software voor infrastructuurbeheer van datacenters
Verbonden producten: Aangepast geprefabriceerd modulair datacenter, geïntegreerde voeding, koeling en monitoring

• Een geprefabriceerd, modulair datacenter werd binnen de urgente termijn geïmplementeerd en gebouwd volgens de specificaties van Animal Logic.
• Geïntegreerde voeding, koeling en monitoring zijn geoptimaliseerd voor High-Performance Computing en bedrijfsbehoeften.
• Een volledige kant-en-klare oplossing (van software tot fysieke ruimte) werd geleverd met serviceondersteuning gedurende de planning, het ontwerp en het bouwen.
• Data Center Infrastructure Management (DCIM)-software is geïmplementeerd om een compleet inzicht in de hele faciliteit te bieden en de planning en operationele prestaties te verbeteren.
• EcoStruxure Asset Advisor, een cloudgebaseerde monitoring service, biedt Animal Logic maximale bescherming van kritieke apparatuur. Het voorziet in 24/7 monitoring op afstand, probleemoplossing en datagestuurde inzichten die voorzien in zichtbaarheid en live-meeteenheden — rechtstreeks op de smartphones van werknemers.

De resultaten

• Animal Logic ondervond een enorme verhoging van de animatieproductiviteit, het directe resultaat van het inzetten van een renderfarm met een gemiddelde verwerkingssnelheid van 1,25 petaflops voor de meest algemene werkbelasting, allemaal binnen een vermogensdichtheid van 30 kW per rek.
• Het systeem op locatie is betrouwbaarder dan het vorige, waardoor creatieve "knelpunten" worden weggenomen en de latentie wordt verminderd.
• Nu onze diensten het heden en de toekomst van het datacenter van Animal Logic ondersteunen, is de studio in topconditie... en blijft aanwezig op het grote scherm.
Standaard alternatieve tekst

Aangepast en geïmplementeerd

“We kozen voor het geprefabriceerde systeem van Schneider wegens hun reputatie. De aard van onze activiteiten vereist een voorspelbare infrastructuur: een oplossing met een extreem hoge capaciteit en densiteit.”
Lees verder Opent in nieuw venster

Meer weten over onze geprefabriceerde datacenters.

Animal Logic, video klantcasus, Life is On, geprefabriceerd datacenter, Australië, Alex Timbs

Ontdek innovatie voor datacenters: in de cloud en in de periferie

Animal Logic, video klantcasus, Life is On, geprefabriceerd datacenter, Australië, Alex Timbs

Geprefabriceerde modules

Standaard alternatieve tekst

Voor- en nadelen van geprefabriceerde modules voor datacenters

Hulp nodig?

Begin hier!

Vind uw antwoorden nu. Zoek zelf een oplossing of raadpleeg één van onze experts.

Contact opnemen met onze klantendienst

Neem contact op met ons Customer Care-team voor meer informatie, technische ondersteuning, hulp bij klachten en meer.

Verkooppunten

Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.

 Opent in nieuw venster

Bekijk veelgestelde vragen (FAQ's)

Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.

 Opent in nieuw venster

Contact opnemen met ons verkoopteam

Dien online uw vragen in bij ons verkoopteam en een expert neemt contact met u op.