Door gebruik te maken van de digitale twin en industriële robotoplossingen in de EcoStruxure™ Machine, voldoen Unilogo's afvullijnen aan de vraag uit de markt naar snellere levertijden, flexibelere productie en snellere formaatwisselingen.
Snellere time-to-market met 50 % minder ontwikkelingstijd
Verbeterde duurzaamheid door minder kunststof te gebruiken
Grotere productieflexibiliteit
Waar de snelheid, flexibiliteit en duurzaamheid samenkomen
Unilogo, onderdeel van U2 Robotics, levert verpakkingsmachines aan wereldwijde bedrijven die verpakte consumptiegoederen produceren. Door gebruik te maken van de nieuwste industriële robotica en digitale twintechnologieën, waaronder de Lexium MC12 multi-carrier en EcoStruxure Machine Expert Twin, bieden de hogesnelheidsvullijnen de klanten snelle omsteltijden en bereiken ze 200 ppm.
Ontketen de kracht van industriële robotica
Ontdek hoe geïntegreerde robotica u kan helpen de productie-efficiëntie te verbeteren en de kosten te verlagen, zodat uw personeel kan worden ingezet voor activiteiten die meer waarde toevoegen.
Tomasz Nowacki, Chief Executive Officer bij Unilogo
‘Dankzij het gebruik van Schneider Electric-technologie, in het bijzonder de Lexium MC12 multi-carrier en de Delta robots, kunnen we werken met een zeer goede synchronisatie en een zeer hoge snelheid. Het ontwikkelen van toepassingen met EcoStruxure levert ons veel voordelen op wat betreft time-to-market. EcoStruxure helpt ons om machines te programmeren, helpt ons om digitale tweelingen te maken, om simulaties te doen en om kwaliteitsapparatuur te leveren aan onze klanten."
Ontdek hoe geïntegreerde robotica u kan helpen de productie-efficiëntie te verbeteren en de kosten te verlagen, zodat uw personeel kan worden ingezet voor activiteiten die meer toegevoegde waarde hebben.