Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

EcoStruxure™ Triconex® - universele I/O-veldbehuizingen

Eenvoudige, snelle en flexibele I/O-marshaling


Standaard off-the-shelf universele I/O veldkasten zijn ideaal voor toepassingen die een modulaire, kostenefficiënte gedistribueerde I/O vergen.

Tot 64 individueel configureerbare, SIL3 drievoudige modulaire redundante I/O-kanalen in een standaardkastontwerp vereenvoudigen traditionele I/O-ontwerptaken aanzienlijk, bieden maximale systeemflexibiliteit en beschikbaarheid van de installatie.

Download de documenten
SIE triconex

Overzicht

Universele I/O-veldbehuizigen zijn ontworpen voor gebruik buitenshuis (met inbegrip van gevaarlijke gebieden) en bieden de flexibiliteit om I/O te verdelen waar en wanneer dat nodig is. Het gebruik van standaard, voorgeteste kasten kan:

  • Verminder systeemontwerp, engineering en documentatie
  • Wordt vroegtijdig verzonden, geïnstalleerd en bedraad voor een snellere uitvoering en ingebruikname van het project
  • Blijf dicht bij veldinstrumenten en verlaag de kosten van veldbekabeling en installatie.

Kenmerken

  • TÜV-gecertificeerd, SIL3 universele veiligheid I/O
  • Maximaal 64 TMR I/O-punten, door elke gebruiker configureerbaar voor:
    • Digitale ingang onder toezicht, 24 VDC met SOE-mogelijkheid 1 ms
    • Gecontroleerde digitale uitgang, 24 VDC
    • Analoge ingang, 0-20 mA met of zonder HART doorgaand
    • Analoge uitgang, 0-20 mA met of zonder HART doorgaand
  • Bescherming tegen zware omstandigheden en gevaarlijke locaties:
    • NEMA 4X / IP66 rating
    • Corrosieweerstand
      • Elektronica: ISA-71.04, G3 niveau
      • Kast: UL50E en SATM B117
    • ATEX zone 2
    • Klasse 1, Sectie 2
  • Beschikbaar in 24 VDC, 120 VAC en 240 VAC binnenkomende stroomopties
  • Seriële (RS-485) en glasvezel (enkelvoudige modus of multimodus) communicatie:
    • Ondersteuning van ster- en ringnetwerktopologieën
    • Tot 70 km (vezel)
  • Keuze van doorvoer met meerdere kabels
    • 64, 96 en 128 kabels
  • Adaptieve veld afsluitpanelen

Toepassingen

Veiligheid en kritische controle

  • Nooduitschakeling (ESD)
  • Brand en gas (F&G)
  • Branderbeheersystemen (BMS)
  • Hoge-integriteit Drukbescherming (HIPPS)
  • Kritieke controle en bescherming
Leerservices voor procesautomatisering
Ontdek onze digitale en persoonlijke cursussen, die speciaal werden ontworpen om de technische vaardigheden van uw automatiseringspersoneel te garanderen, zodat ze klaar zijn voor de toekomst of om een aangepaste leeroplossing te vragen om uw unieke trainingsbehoeften te vervullen.
Ontdek nu Opent in nieuw venster
Tricon CX

Tricon CX

Texte alternatif par défaut

Foxboro DCS

Hulp nodig?

Begin hier!

Vind uw antwoorden nu. Zoek zelf een oplossing of raadpleeg één van onze experts.

Contact opnemen met onze klantendienst

Neem contact op met ons Customer Care-team voor meer informatie, technische ondersteuning, hulp bij klachten en meer.

Verkooppunten

Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.

 Opent in nieuw venster

Bekijk veelgestelde vragen (FAQ's)

Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.

 Opent in nieuw venster

Contact opnemen met ons verkoopteam

Dien online uw vragen in bij ons verkoopteam en een expert neemt contact met u op.