Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

TeSys Power

Oplossing voor kortsluitbeveiliging
TeSys biedt een uitgebreid assortiment netstroombeveiligingsapparaten die niet alleen kunnen beschermen tegen meervoudige storingen, zoals kortsluitingen, overbelasting, vergrendelde rotor, aardingsfout of faseonbalans, maar ook de isolatie en het handmatig in-/uitschakelen van de motor mogelijk maken - nominale waarde van 0,4 A - 630 A (0,06 kW - 315 kW).

Bekijk productdetails

 

TeSys Deca - bouwgrootte 2

Motorbeveiligingsschakelaars, gecoördineerd met TeSys Deca contactoren, om motoren tot 32 A (15 kW / 400 V) te beveiligen

 

TeSys Deca - bouwgrootte 3

Motorbeveiligingsschakelaars, gecoördineerd met TeSys Deca contactoren, om motoren tot 80 A (45 kW / 400 V) te beveiligen

 

TeSys Deca - bouwgrootte 4

Motorbeveiligingsschakelaars tot 115 A en 55 kW

 

TeSys Giga vermogenschakelaars

Vermogenschakelaars, gecoördineerd met TeSys Giga contactoren, voor de beveiliging van motoren tot 500 A (250 kW / 400 V)

 

TeSys GS

Lastscheiders met zekeringen

TeSys Control

Contactoren en starters
TeSys biedt een volledig assortiment schakelapparaten die voldoen aan wereldwijde normen en die ontworpen werden voor al uw toepassingen. Dit omvat contactoren, regelrelais, handmatige lastscheiders, gecombineerde starters en all-in-1-starters van 6 A - 1800 A (LS tot 900 kW en HS tot 3,7 MW bij 12 kV).

Bekijk productdetails Opent in nieuw venster

 

TeSys Ultra

Alles-in-één motorstarters tot 38 A (18,5 kW / 400 V)

 

TeSys Giga contactoren

Contactoren voor het aansturen van motoren tot 800 A (450 kW / 400 V) of het schakelen van belastingen tot 1050 A

 

TeSys Deca contactoren

Contactoren voor het aansturen van motoren tot 150 A (75 kW / 400 V)

 

TeSys F

Contactor 1 of 2 draairichtingen tot 450 kW/400 V en 2100 A/AC1

 

TeSys mini-vario, vario

Lastscheiders

 

TeSys Hybrid

Ultracompacte, multifunctionele starter voor asynchrone motoren

TeSys Protect

Motor- en belastingsbeveiligingsapparatuur
TeSys biedt een volledig assortiment beveiligingsrelais voor motor en belastingen, van 6 A - 810 A (2 kW tot 500 kW) met het elektromagnetische of elektronische platform.

Bekijk productdetails Opent in nieuw venster

 

TeSys Deca thermische beveiligingsrelais

Thermische overbelastingsrelais 0,06 tot 75 kW

 

TeSys LR2K

Thermische overbelastingsrelais 0,06 tot 5,5 kW

 

TeSys LR9 - LR9D / LR9F

Elektronisch thermisch overbelastingsrelais tot 315 kW

 

TeSys Deca electronic relays

Ogenblikkelijke elektronische overbelastingsrelais ,3 tot 38 A

 

TeSys Deca overcurrent relays

Ogenblikkelijke elektronische overbelastingsrelais ,5 tot 6 A

TeSys Active

Intelligente relais en motorstarters
TeSys digitaliseert de oplossingen voor motor- en belastingsbeheer, maakt gemakkelijke integratie in edge control mogelijk en biedt een fantastische klantervaring gedurende de hele levenscyclus, van het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling tot bediening en onderhoud.

Bekijk productdetails Opent in nieuw venster

 

TeSys island

Digitale multifunctionele load management oplossing tot 80A

 

Tesys T

Motor Management Systeem

Hulp nodig?

Begin hier!

Vind uw antwoorden nu. Zoek zelf een oplossing of raadpleeg één van onze experts.

Contact opnemen met onze klantendienst

Neem contact op met ons Customer Care-team voor meer informatie, technische ondersteuning, hulp bij klachten en meer.

Verkooppunten

Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.

 Opent in nieuw venster

Bekijk veelgestelde vragen (FAQ's)

Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.

 Opent in nieuw venster

Contact opnemen met ons verkoopteam

Dien online uw vragen in bij ons verkoopteam en een expert neemt contact met u op.