1. Wat is inbegrepen in een gebouwbeheersysteem?
Een gebouwbeheersysteem bestaat uit software en diverse hardware, zoals automatiseringsservers, ruimtecontrollers, controllers van technische ruimten, sensoren en HMI's (Human Machine Interface). EcoStruxure Building Operation, het toonaangevende gebouwbeheersysteem van Schneider Electric, is gebaseerd op onze software en geavanceerde verbonden SpaceLogic-apparaten.
2. Wat is het doel van een gebouwbeheersysteem?
Een gebouwbeheersysteem wordt gebruikt om de gebouwactiviteiten te beheren en bewaken vanuit één centrale locatie. Dit omvat HVAC (verwarming, ventilatie, airconditioning), verlichting, elektrische systemen, brandbeveiliging en beveiligingssystemen. Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface zijn gegevens inzichtelijker voor gebouwbeheerders,facilitymanagers en eigenaren, zodat ze gemakkelijker de nodige actie kunnen ondernemen.
3. Wat is een slim gebouwbeheersysteem?
Een slim gebouwbeheersysteem is een platform voor de integratie van IoT-gegevens van gebouwen, activiteiten, apparaten en segmentspecifieke gespecialiseerde systemen, zoals luchtkwaliteitsbewaking voor ziekenhuizen of boekingssystemen voor hotels. Het uiteindelijke doel van een gebouwbeheersysteem is om gegevens te gebruiken voor waardecreatie door veilig, betrouwbaar en efficiënt beheer en onderhoud van de gebouwsystemen, terwijl ook de productiviteit en het welzijn van de gebruikers wordt geoptimaliseerd. Systemen van de volgende generatie hebben een breder bereik en bieden meer mogelijkheden dan traditionele gebouwbeheersystemen. Ze zijn ook gemakkelijker te gebruiken, programmeren, schalen en actualiseren. De implementatie van een modern gebouwsysteem van de volgende generatie omvat apparaatsensoren, gebouwcontrollers (de edge), de cloud met apps en services, en nog veel meer. De systemen van de volgende generatie zijn overal toegankelijk en bieden functies voor kennisrapporten, analytics/AI-toepassingen, voorspellend onderhoud en zelfdiagnose.