Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Ontdek de eConversion-modus

Met de stijgende vraag naar elektriciteit en energiekosten is de behoefte aan duurzame, uiterst beschikbare, kostengeoptimaliseerde energiebescherming elke dag groter. eConversion is een bedrijfsmodus met hoge efficiëntie die een 3x vermindering van het UPS-energieverbruik oplevert door de Galaxy V-serie UPS efficiëntie tot 99% te verhogen. 

Realiseer deze besparingen met maximale bescherming - de eConversion-modus voldoet aan dezelfde klasse 1-prestatieclassificatie als Dubbele conversie en is goed aangepast voor zowel datacenter als bedrijfskritieke toepassingen.

Opmerking eConversion-toepassing

eConversion-besparingen berekenen

Duizenden klanten hebben al eConversion gebruikt om hun kritieke belastingen te beschermen. Na jaren van veldervaring is eConversion geselecteerd als de standaardmodus voor de Galaxy V-serie.

Visualiseer uw elektriciteitsbesparingen en vermindering van uw koolstofemissie met onze eConversion-spaarcalculator. Uw reis naar duurzaamheid start hier.

Ontdek nu

Instructievideo's

eConversion Live vanuit the Lab 1: Efficiëntiewinst die wordt opgetekend bij gebruik van eConversion

eConversion Live vanuit the Lab 2: Hoe het systeem zich gedraagt bij een stroomuitval

eConversion Live uit het Lab 3: Hoe eConversion de correctie van de ingangsvermogensfactor uitvoert

Belangrijkste kenmerken

Klasse-1-beveiliging komt overeen met dubbele conversie: De prestaties van eConversion zijn gecertificeerd Klasse-1 volgens IEC® 62040-3.

Door derden gecertificeerde prestaties: eConversion is de eerste UL-geverifieerde hoge-efficiëntiemodus.

Uitstekende belastingsbescherming, inclusief gepatenteerd ontwerp van overdracht zonder onderbreking: Uw UPS blijft correctie van de ingangsvermogensfactor leveren, harmonische filtering en overdracht zonder onderbreking naar dubbele conversiemodus of batterijwerking.

Batterijen blijven laden: Met de eConversion-modus zijn de batterijen gereed wanneer u een runtime nodig hebt.

Stroomopwaartse foutbeveiliging: Het leveren van hoogwaardige stroom betekent bescherming tegen kortsluitingen bij de ingang en de uitgang, inclusief onze gepatenteerde kortsluitbeveiliging.


Typische verbetering + 2% efficiëntie: Alle Galaxy V serie metingen tonen een typische 2% efficiëntiewinst bij het gebruik van eConversion, tot 3,8% winst, afhankelijk van producten en configuratie.

Compatibel Galaxy V-serie UPS's

 

Galaxy VS

 

Galaxy VM

 

Galaxy VL

 

Galaxy VX

Hulp nodig?

Begin hier!

Vind uw antwoorden nu. Zoek zelf een oplossing of raadpleeg één van onze experts.

Contact opnemen met onze klantendienst

Neem contact op met ons Customer Care-team voor meer informatie, technische ondersteuning, hulp bij klachten en meer.

Verkooppunten

Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.

 Opent in nieuw venster

Bekijk veelgestelde vragen (FAQ's)

Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.

 Opent in nieuw venster

Contact opnemen met ons verkoopteam

Dien online uw vragen in bij ons verkoopteam en een expert neemt contact met u op.

Hoe kan de eConversion-modus duurzame, uiterst efficiënte bescherming leveren voor Galaxy V serie 3-fasige UPS systemen? 

De eConversion-modus van Schneider Electric biedt uitstekende belastingsbescherming, vermindert het elektriciteitsverbruik en voldoet aan uw duurzaamheidsdoelstellingen met een gepatenteerde, zeer efficiënte Klasse 1-conformiteit voor Galaxy V-serie UPS'en. Als leider in de industriële technologie met expertise op het gebied van IoT en gegevensanalyse geeft Schneider Electric u de mogelijkheid om duurzame, uiterst beschikbare en kostengeoptimaliseerde energiebescherming te bieden via eConversion. Die garandeert een 3x vermindering van het energieverbruik van de UPS door de Galaxy V-serie UPS efficiëntie tot 99% te verhogen.

Ontdek onze EcoStruxure-architectuur waarin de Galaxy VX UPS-systemen de klantenbelasting ondersteunen met de mogelijkheid om 99% efficiëntie te halen met de eConversion-modus, waardoor de energie elders kan worden afgeleid. Ontdek onze eConversie-spaarcalculator om uw elektriciteitsbesparingen en vermindering van de koolstofemissie te visualiseren in uw tocht naar duurzaamheid. Onze gepatenteerde eConversion-modus zorgt ervoor dat de stroominverter continu functioneert om de nodige airconditioning uit te voeren en tegelijk de UPS-batterij continu op te laden.