Veiligheid en betrouwbaarheid met Okken-schakelborden
Het schakelbord van de Okken beschikt over:
- Power Control Center (PCC): levert tot 6300 A
- Motorsturingscentrum (MCC): levert tot 250 kW
- Intelligent Power and Motor Control Center (iPMCC)
Okken intelligente LS-schakelbordoplossingen
Oplossingen voor okken beantwoorden aan de behoefte aan superieure bedrijfsveiligheid in de hoogwaardige LS-stroomtoepassingen van vandaag.
Ontdek thermische bewaking in Okken
Ontdek hoe u de beschikbaarheid en de bedrijfscontinuïteit kunt optimaliseren.
Functionele toepassingen voor Okken-schakelborden
-
Als onderdeel van het Ecostruxure ™ Power-platform detecteert deze geteste en gevalideerde thermische bewakingsoplossing oververhitting als gevolg van losse aansluitingen, onevenredige belastingen en/of andere problemen in een LS-schakelbord. Deze oplossing kan continu werken (24/7), als aanvulling op of zelfs ter vervanging van de jaarlijkse infraroodinspectie van uw elektrisch systeem:
• Operationale uptime en bedrijfscontinuïteit onderhouden
• Operationele uitgaven en de totale eigendomskosten verminderen
• Mensen in het gebouw en elektrische distributieapparatuur beschermen -
Power Control Center (PCC) biedt bescherming en correctie van de vermogensfactor
• Inkomers: tot 6300 A (Masterpact vermogensschakelaars)• Voedingen: tot 6300 A (Masterpact-vermogensschakelaars) en 630 A (Compact-vermogensschakelaars)• Correctie van de vermogensfactor: tot 540 kVAR -
Motorsturingscentrum (MCC) met beveiliging, starters en aandrijvingen
• Conventionele starters tot 250 kW• Softstarters tot 250 kW• Aandrijvingen tot 160 kW -
iPMCC (intelligent Power and Motor Control Center) door Okken, intelligente schakelbordoplossingen voor energie-efficiëntie
• Slimme, geavanceerde oplossing en intelligente apparaten voor zero-downtime tolerantie, foutpreventie en automatisch opnieuw starten
• Betere traceerbaarheid met lokale of externe realtime toegang: status, metingen, diagnostische gegevens, trends en energieverbruik
• Naadloze integratie met energiebeheer en controlesystemen (EMCS) en gedistribueerde controlesystemen (DCS)
• Geteste, gevalideerde en gedocumenteerde architecturen (TVDA)
• Toonaangevende communicatieprotocollenGeoptimaliseerde motorprestaties
• Motorbewaking en bescherming tegen storingen in overeenstemming met IEC/EN 60947-7-1
• Motorsynchronisatie en minder piekverbruik dankzij softstarters en snelheidsregelaars
• Beheer van reactieve stroomcompensatie en thermische bewaking om kosten te verminderen en de beschikbaarheid van energie te verhogen -
Geoptimaliseerde voetafdruk en modulair ontwerp
• Compactheid en hoge stapeldichtheid• Enkele of dubbele toegang aan de voorzijde dankzij een rug-aan-rug configuratie• Directe stroomaansluitingen boven- of onderaan, stroomaansluitingen achteraan of zijaan• Vaste, afneembare of verwijderbare functionele eenhedenOptimalisatie uittrekbare lades
• Optimalisatie van formaat lade: volledige en halve breedten, hoogten van 100 tot 600 mm• Directe aansluiting op de boogvrije verticale baar (50 mm steek)• Betrouwbare indicator positie lade, en lade stopStressvrije upgrades en onderhoud
• Upgrade van aangedreven apparatuur in volledige veiligheid dankzij de verwijderbare lades• Uittrekbare Masterpact en inplugbare Compact vermogensschakelaar modules• Klantaansluiting gescheiden van de functionele eenheid (vorm tot 4b)• Beschermingsgraad tot IPxxD op barenstellen -
Om uw rendement te verhogen en om het meest efficiënt te zijn
Tools en ondersteuning services
• Advies en begeleiding voor onderhoud en upgrades• Regionale en lokale services en ondersteuning, hulp en probleemoplossing• Aangepaste beroepsopleiding, op locatie of in een van onze opleidingscentra• Gevalideerde tools en architecturenAudit, consulting en engineering van oplossingen
• Aangepaste projecten, inclusief kritieke toepassingen• Technische expertise voor nieuwe en bestaande sites• Installatie en energie-audits• Energie-efficiëntieoplossingen voor de gehele ondernemingOkken bordenbouwnetwerk
• Fabricage en levering door de Equipment Units van Schneider Electric of door geliceerde paneelbouwers over de hele wereld• Gelicentieerde bordenbouwers die geselecteerd zijn op hun expertise, opgeleid en regelmatig gecontroleerd worden door Schneider Electric om apparatuur en ondersteuning van topkwaliteit te garanderen