Een evaluatie en analyse ter plaatse van uw datacenter of netwerkkast helpt u bij het ontwerp van een plan dat de beschikbaarheid maximaliseert, de energie-efficiëntie verbetert en de energiekosten vermindert.
Voordelen
![Standaard alternatieve tekst](https://www.se.com/be/nl/assets/v2/543/media/56247/900/539071755-490x280.jpg)
Benchmarks Data analyseert uw huidige infrastructuur en vergelijkt deze met de beste praktijken in de industrie.
![IT-technicus die computerapparatuur programmeert in een serverruimte](https://www.se.com/be/nl/assets/v2/543/media/74821/900/155386481-490x280.jpg)
Op basis van aangepaste rapporten kunt u de kosten verlagen, de besparingen verhogen en het rendement behalen met een energiebeheer op korte en lange termijn.
![Man met tablet die software voor datacenterbewerkingen gebruikt](https://www.se.com/be/nl/assets/v2/543/media/48620/900/161869310-490x280.jpg)
Betrouwbaarheidsanalyse identificeert bedreigingen die tot een dure downtime kunnen leiden.
![Standaard alternatieve tekst](https://www.se.com/be/nl/assets/v2/543/media/67873/900/RF102346809-490x280.jpg)
De energie-efficiëntieanalyse beklemtoont gebieden met het grootste potentieel aan besparingen.
![Een medewerker die een andere medewerker laat zien hoe hij een multimeter, activabeheer, energie-efficiëntie kan gebruiken](https://www.se.com/be/nl/assets/v2/543/media/55586/900/SSD_2011-490x280.jpg)
Analyse van energie en koeling details van manieren om het stroomverbruik te verminderen en de koelefficiëntie te optimaliseren.
![Standaard alternatieve tekst](https://www.se.com/be/nl/assets/v2/543/media/6658/900/580501733-490x280.jpg)
Capaciteitsanalyse raadt stappen aan om de niveaus van veerkracht en beschikbaarheid te verbeteren.
Onze services voor de evaluatie van datacenters omvatten:
detectie circuit
Verificatie en circuitidentificatie van het stroomverdelingssysteem van uw datacenter
Koelanalyse met Computational Fluid Dynamics
Analyse van de luchtstroom en temperatuurpatronen in datacenters met 3D-scenario modellering van fysieke infrastructuurwijzigingen
Evaluatie van de elektrische efficiëntie
Documentatie en analyse van de energie- en koelinfrastructuur van het datacenter om de elektrische efficiëntie te bepalen, factoren die de haalbare efficiëntie beperken, en opties/aanbevelingen voor het maximaliseren van de efficiëntie
EnergySTEP Assessment
Evaluatie/ analyse op locatie van datacenters of netwerkkasten met aanbevelingen voor het maximaliseren van de beschikbaarheid, het verbeteren van de energie-efficiëntie en het verminderen van energiegerelateerde kosten
Evaluatie van bedradingskasten
Documentatie/analyse van de fysieke infrastructuurcomponenten van een netwerkkast en aanbevelingen om de beschikbaarheid te verhogen
Stroom en koeling
Documentatie/analyse van de fysieke infrastructuur van het datacenter met aanbevelingen voor een toename van het vermogen, het gebruik en de beschikbaarheid
![Standaard alternatieve tekst](https://www.se.com/be/nl/assets/v2/543/media/44716/900/StruxureOn-Dash-1440x588.jpg)
StruxureOn: VOLGENDE GENERATIE, OP CLOUD GEBASEERDE BEWAKING
StruxureOn biedt een maximale bescherming van uw kritieke apparatuur door middel van smart alarmen, problemen op afstand en deskundig inzicht op basis van gegevens, met 24/7 real-time bewaking - zodat uw smartphone direct zichtbaar is en live gegevens bevat.
Documentatie
-
-
Meer weten