Onze merken

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Datacentermanagement

DCIM staat voor Data Center Infrastructure Management. DCIM-software wordt gebruikt voor het bewaken, meten en beheren van datacenters, zowel voor IT-apparatuur als voor de ondersteunende infrastructuur, zoals stroom- en koelsystemen. Het is bedoeld om managers te helpen maximale energie-efficiëntie te bereiken en problemen met apparatuur die tot uitvaltijd leiden te voorkomen.
A person and person standing in a room with a computer
  • In hun laatste DCIM Magic Quadrant beschrijven branche-experts van Gartner DCIM als "tools (die) het gebruik en het energieverbruik van datacenters en van alle IT-gerelateerde apparatuur (zoals servers, opslag en netwerkschakelaars) en infrastructuurcomponenten van faciliteiten (zoals stroomverdelingseenheden (PDU's) en airconditioning- en thermische opslagsystemen voor computerruimtes (CRAC's) monitoren, meten, beheren en/of regelen." In het rapport wordt verder duidelijk gemaakt dat DCIM in de eerste plaats betrekking heeft op ‘de apparatuur die zorgt voor de benodigde stroom, koeling en fysieke beveiliging om de IT-systemen draaiende te houden’.

    DCIM gaat verder dan de standaard apparaatbewaking om operators van datacenters inzicht te geven in wat er speelt in hun omgevingen, waaronder de status van de voedings- en koelapparatuur. Het idee is om managers te helpen problemen te voorkomen en te helpen bij het plannen van toekomstige vereisten en de optimale plaatsing van apparatuur.

    Zoals beschreven in een blogpost van onze collega Kevin Brown, werden klanten geconfronteerd met een aantal uitdagingen met traditionele DCIM-tools, waaronder lange installatietijden en een hoge mate van complexiteit in termen van gebruik en onderhoud, waaronder software-updates.

  • Software voor datacenterbeheer valt gewoonlijk in twee categorieën uiteen: monitoring/automatisering en planning/implementatie.  De eerste categorie behandelt de bewaking en automatisering van de IT-ruimte en de stroomvoorziening van de faciliteit, milieubeheer en beveiliging. De software helpt ervoor te zorgen dat het datacenter werkt zoals ontworpen en biedt door de gebruiker te configureren drempels voor alarmsignalen op fysieke apparaten, waaronder warmte, ventilatie en airconditioning. Het geeft ook informatie over het real-time, gemiddelde en piekstroomverbruik en meet de effectiviteit van het stroomverbruik (PUE).  Software voor planning en implementatie richt zich op het helpen van IT-managers bij het faciliteren van datacenterwijzigingen, het implementeren van nieuwe apparatuur voor piekefficiëntie en het volgen van asset. Het steunt "wat-als"-scenario's helpen met planning en de totale kosten van eigendom drukken.

  • DCIM helpt klanten met vier knelpunten: 

    • Uitvaltijd voorkomen.
    • Gebrek aan monitoring en beheer op afstand.
    • Apparatuur van meerdere leveranciers beheren.
    • Het omgaan met een groot aantal sites met beperkt of geen IT-personeel.
  • Er is niet één oplossing voor het beschermen van uw IT-infrastructuur tegen veiligheidsrisico's. Uw aanpak moet meerlagig zijn.

    Fysieke veiligheid is de eerste verdedigingslinie. Uw assets kunnen extern zijn, dus om gegevensverlies te voorkomen en uitvaltijd te voorkomen, moet u een manier vinden om ze altijd in de gaten te houden. Door ze uit te rusten met hoogwaardige, geïntegreerde videobewakingssystemen is monitoring op afstand in realtime mogelijk, zodat u kunt letten op ongebruikelijke activiteiten. Badget rack-toegang in de gaten houden, helpt ongeoorloofde toegang te beperken. En we kunnen de dreiging van omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid, rook en water niet negeren, omdat die een belangrijke bedreiging vormen voor de IT-infrastructuur van het bedrijf.

    Dan is er de logische laag. DCIM-oplossingen zoals veilige, cloudgebaseerde, end-to-end monitoringssoftware centraliseren het beheer van apparaten die op verschillende locaties worden geïmplementeerd, waardoor altijd on-site bewaking mogelijk is om storingen te voorkomen en problemen snel op te lossen.

    Beschouw zowel cybersecurity als fysieke beveiliging als even belangrijke onderdelen van het systeem om uitvaltijd en onderbrekingen te voorkomen.

DCIM 3.0-trend vereist een gemoderniseerde DCIM

EcoStruxure IT, onze uitgebreide DCIM-oplossing, pakt de uitdagingen van DCIM 3.0 aan door het softwareportfolio te moderniseren voor het bewaken en beheren van de wildgroei van hybride IT-infrastructuur, die de afgelopen jaren steeds complexer is geworden.
 

Klanten die de uitdagingen van DCIM 3.0 aanpakken met EcoStruxure IT

DCIM-software geeft IT- en datacenterprofessionals de mogelijkheid om hun kritieke IT-infrastructuur op locatie, in de cloud en bij de edge te monitoren, te beheren en te optimaliseren, en om de veerkracht, de veiligheid en de duurzaamheid van hun systeem te garanderen.

 

Beveiliging

Toonaangevende edge-datacenters maken gebruik van EcoStruxure IT om veilige gegevensconnectiviteit en betrouwbaarheid te bieden aan regionaal Australië.

Contact opnemen met ons verkoopteam

Wilt u meer weten over de uitdagingen van DCIM 3.0?
Contact opnemen met ons verkoopteam Opent in nieuw venster

Tools en resources

DCIM controlewaarde calculator
De potentiële waarde van DCIM-bewaking en alarmering voor gedistribueerde IT inschatten. De calculator biedt een eenvoudig te gebruiken kader voor het begrijpen van de potentiële waarde van de software door de ROI (of terugverdientijd) te berekenen op basis van uw inputs
Ga naar de calculator
 

Drie stappen om het totale IT-energieverbruik van de onderneming te berekenen met DCIM

Dit artikel gaat in op de eerste stappen voor chief information officers (CIO's) die beginnen aan hun duurzaamheidsreis.
Download de whitepaper Opent in nieuw venster

Aanvullende informatie

1. Wat is DCIM-software?

De software voor het beheer van datacenterinfrastructuur (DCIM) is een innovatieve oplossing die monitoring en beheer van datacenterinfrastructuur mogelijk maakt. De software biedt meer zichtbaarheid van en controle over IT-infrastructuren. Door de introductie van DCIM kunt u de capaciteitsplanning verbeteren, de uptime handhaven en tegelijkertijd alarmen beheren op locatie, in de cloud en op de edge.

2. Hoe kan betere software voor datacenterbeheer uw onderneming verbeteren?

DCIM 3-software maakt realtime zichtbaarheid mogelijk. Een dergelijke verbetering in het beheer van datacenterinfrastructuur vergemakkelijkt de bewaking van alle systemen, servers, opslag, netwerking en koeling. Door gebruik te maken van veerkrachtige, veilige en leveranciersneutrale DCIM-software kunnen beslissingen worden genomen op basis van informatie over de capaciteitsplanning en de toewijzing van middelen. Dit vertaalt zich in een betere benutting van de beschikbare middelen.

Vooraf bepaald onderhoud en een constante observatie van alle kritieke systemen stellen uw bedrijf in staat om dure uitvaltijden te voorkomen. Waarschuwingen bij problemen bieden de mogelijkheid om problemen op te lossen voordat een grote storing optreedt.

3. Wat zijn de voordelen van software voor datacenterbeheer?

Het beheer van een datacenter met behulp van onze EcoStruxure IT-apps verlaagt de kosten aanzienlijk, zorgt voor een betere uptime en verbetert over het algemeen de werking en de efficiëntie. Met realtime inzicht in deze omgeving kunt u de volgende stappen plannen, het werk optimaliseren en aanzienlijke verbeteringen bereiken in alle belangrijke aspecten van de werking van uw datacenter.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.