Onze merken

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Wat is een ononderbroken stroomvoorziening (Uninterrupted Power Supply of UPS-systeem)?

Een ononderbroken stroomvoorziening (UPS-systeem) biedt een gegarandeerde stroombeveiliging voor aangesloten elektronica. Wanneer de stroom wordt onderbroken of buiten veilige grenzen schommelt, levert een UPS-systeem onmiddellijk een schone, vervangende batterijstroom en overspanningsbeveiliging voor aangesloten, gevoelige apparatuur.
APC, ons belangrijkste merk, biedt UPS-opties voor computers, randapparatuur, netwerken, servers, datacenters en faciliteiten.
Bekijk al onze UPS-producten
APC computer and CPU on a Table

Heeft u hulp nodig bij het kiezen van een vervangende UPS-batterij?

Gebruik onze UPS-selector om een gepersonaliseerde aanbeveling voor een vervangende UPS-batterij te krijgen voor uw woning of bedrijf.
UPS-selector

Thuis: De elektronische apparaten die u elke dag gebruikt voor communicatie, beveiliging en entertainment lopen een risico op schade en storingen door onverwachte stroomuitval, spanningsschommelingen en andere stroomstoringen. Een UPS-systeem biedt een vervangende batterijvoeding en -beveiliging voor elektronische apparaten, waaronder:

  • Draadloze netwerkapparatuur (routers, modems)
  • Computers
  • Televisies
  • Beveiligingssystemen
  • Gamingconsoles
  • Mobiele apparatuur
Meer weten over onze thuisoplossingen
APC Surge Protection Outlets

Bedrijf: Downtime als gevolg van een stroomstoring is frustrerend voor iedereen, maar kan ook financieel zeer nadelig zijn voor een bedrijf of organisatie. Elk jaar gaan er miljarden dollars verloren door downtime die wordt veroorzaakt door stroomstoringen die door een UPS-systeem voorkomen hadden kunnen worden. Voor Fortune 1000-bedrijven:

  • De gemiddelde jaarlijkse kosten van ongeplande downtime, $1,25-$2,5 miljard
  • Gemiddelde kosten per uur van infrastructuurstoringen: $100.000
  • Gemiddelde kosten per uur van kritieke toepassingsstoring: $500.000—$1 miljoen

Kleine tot middelgrote bedrijven lopen het meeste financiële risico door een beperkt vermogen om inkomsten te genereren tijdens downtime.

IT professional working on his laptop at a server room

Welk UPS-systeem heeft u nodig?

Elektronica heeft zowel een maximaal watt-vermogen als een maximaal voltampère-vermogen (VA). Het toegekende vermogen mag door de aangesloten apparatuur niet worden overschreden. Het reële vermogen dat door de apparatuur wordt afgenomen wordt gemeten in watt, terwijl voltampère het product is van de spanning die op de apparatuur wordt toegepast maal de stroom die door de apparatuur wordt afgenomen.
Bekijk onze UPS-selector
APC Smart UPS in black colour

De vermogensfactor

Voor computers en UPS-eenheden kunnen de watt- en VA-waarden aanzienlijk verschillen, hoewel de VA-waarde altijd gelijk is aan of groter is dan de watt-waarde. De verhouding tussen het vermogen (watt) en het schijnbare vermogen (VA) wordt de 'vermogensfactor' genoemd en wordt uitgedrukt in een getal (bijv. - 0,8) of een percentage (bijv. - 80%). Bij het bepalen van de omvang van een UPS voor uw specifieke vereisten, is de vermogensfactor het belangrijkste. Over het algemeen moet uw UPS een uitgangsvermogen hebben dat 20-25% hoger is dan het totale vermogen dat door de aangesloten apparatuur wordt afgenomen.
Meer informatie
Night view of a sub urban area

Hoeveel runtime heeft u nodig om uw aangesloten apparatuur te ondersteunen?

Runtime verwijst naar de tijd dat een UPS zijn aangesloten apparatuur van stroom kan voorzien in geval van een stroomstoring. Hoe meer apparatuur u hebt aangesloten op uw UPS, hoe minder runtime u hebt. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat uw UPS alleen back-upstroom levert aan uw meest belangrijke apparatuur.
Graph on runtime needed to support the attached equipment

Wat zijn enkele belangrijke functies die u moet begrijpen wanneer u voor een UPS-systeem kiest?

Basis

  • Door de gebruiker te vervangen batterijen : Verhoogt de beschikbaarheid door goed opgeleide gebruikers de mogelijkheid te geven om batterijupgrades en -vervangingen uit te voeren.
  • Uitgangen alleen voor overspanning: Bescherm secundaire elektronica tegen overspanningen en piekstromen zonder de batterijstroom te verminderen die wordt gebruikt om de primaire elektronica te laten werken tijdens een stroomstoring.
  • Indicator voor fout in bedrading van het gebouw: LED-indicator die gebruikers op de hoogte stelt van mogelijk gevaarlijke bedradingsproblemen in wandcircuits.
  • Transformatorblokwandcontactdozen: Bescherm de apparatuur zonder de toegang tot andere aansluitingen te blokkeren.
  • Automatische zelftest: Periodieke batterijcontrole die een vroege detectie garandeert van batterijen die moeten worden vervangen.

Uitgebreid

  • Automatische spanningsregeling : Biedt een hoge beschikbaarheid van de toepassing door de lage en hoge spanningsomstandigheden te corrigeren zonder de batterij te gebruiken.
  • Pure sinusgolfuitgang op batterij: Simuleert de netstroom en biedt de hoogste mate van compatibiliteit voor actieve PFC-servers (stroomfactorcorrectie) en gevoelige elektronica.
  • SmartSlot: Past de UPS-mogelijkheden aan met netwerkbeheerkaarten.
  • Schaalbare Runtime: Biedt de mogelijkheid om, indien nodig, extra runtime te gebruiken via externe batterijen.
  • Elektriciteitsstabilisatie: Beschermt aangesloten belastingen tegen overspanningen, piekstromen, bliksem en andere stroomstoringen.

Geavanceerd

  • Instelbare spanningsoverdrachtpuntenMaximaliseer de nuttige levensduur van de batterij door het venster voor de ingangsspanning te verbreden of de regeling van de uitgangsspanning aan te scherpen.
  • Batterijlading met temperatuurcompensatie: Verlengt de levensduur van de batterij door de laadspanning te regelen naargelang de temperatuur van de batterij.
  • Intelligent batterijbeheer: Maximaliseert de batterijprestaties, levensduur en betrouwbaarheid door intelligent en nauwkeurig op te laden.
  • Voorspellende foutmeldingen: Biedt een vroegtijdige waarschuwing bij een foutanalyse om een proactieve vervanging van een component te garanderen.
  • Externe ‘plug-and-play’-batterijen: zorgen voor een zuivere, ononderbroken stroomvoorziening wanneer u extra runtime toevoegt aan een UPS.

Tegen welke elektriciteitsomstandigheden beschermt een vervangende UPS-batterij?

Veel elektriciteitsproblemen ontstaan in het commerciële elektriciteitsnet, dat met zijn duizenden kilometers aan transmissielijnen wordt blootgesteld aan schade door weersomstandigheden zoals orkanen, bliksem, sneeuw, ijs en overstromingen, evenals defecten aan apparatuur en verkeersongevallen.

Bekijk voor meer informatie over de verschillende soorten elektriciteitsproblemen ons document, The Seven Types of Power Problems

Klik hier
Lighting in the night sky

Hulp nodig?

Selecteer zelf het juiste product

Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.

Offerte aanvragen

Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.

Verkooppunten

Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.

 Opent in nieuw venster

Help Center

Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.