O GreenAlp melhora uma cidade com inovação sustentável
A tecnologia sustentável, digital e livre de SF₆ dos painéis de distribuição de MT ajuda a concessionária a fornecer energia confiável e ecológica a uma cidade que pretende se tornar sustentável.
Um distrito da cidade recebe um impulso sustentável
As tecnologias sustentáveis e digitais unem forças para fornecer uma forma confiável e livre de SF₆ de abastecer a vida na cidade.
Executar operações inovadoras e inovar com outros.
Ajustar a rede para cumprir os requisitos de um bairro sustentável em Grenoble.
Implemente inovações apesar da capacidade limitada para gerir projetos de pesquisa e desenvolvimento de forma independente.
Reduza a pegada ecológica com equipamentos livres de gases de efeito estufa.
Implementar painéis de distribuição alinhadas com o equipamento na base instalada.
Forneça continuidade de serviço com visibilidade melhorada em tempo real da rede e conectividade 24/7.
EcoStruxure™ for Power and Grid
Produtos conectados: SM AirSeT™, painel de distribuição de MT livre de SF6 com recursos digitais
A GreenAlp está usando a tecnologia de média tensão digital e ecológica livre de gás SF6.
A inovação, fornecida por meio de um engenhoso painel de distribuição, combina soluções comprovadas: isolamento de ar puro e a inovadora interrupção de vácuo por derivação (SVI) para comutação.
Os quadros de distribuição são reforçados com amplas capacidades digitais para maior visibilidade da rede e melhor gerenciamento de ativos.
Operações mais ecológicas com um tamanho compacto e desempenho comprovado.
Continuidade do serviço fornecida através de visibilidade melhorada e em tempo real da rede.
Manutenção otimizada graças aos recursos digitais.
Por que a MT a ar puro é a alternativa ideal ao SF₆?
À medida que a eletrificação e a energia renovável aumentam, cresce a demanda por painéis de distribuição de média tensão mais ecológicos. A MT a ar puro é a alternativa superior ao gás SF₆.