Visão geral
O Controlador de Dispositivo de Campo 280 fornece controle e interfaces Ethernet/serial entre o EcoStruxure™ Foxboro DCS e CLPs de porta única ou porta dupla, acionamentos e outros dispositivos de controle distribuído. O FDC 280 otimiza a integração de dispositivos de controle (por exemplo, CLPs) e aumenta a flexibilidade, minimizando ao mesmo tempo a engenharia, espaço e custos do sistema.
Características
- Monitor de cristal líquido (LCD) identifica e apresenta funções e status em tempo real
- Suporte para várias conexões em rede: Ethernet, RS232, RS485, RS422.
- Redução de 50% na área ocupada e na fiação em comparação com a solução CP mais FDSI.
- Atualização de imagem on-line (OLUG) sem interromper o processo.
- Drivers de protocolo atualizáveis on-line via download.
- Os drivers incluem:
- Serial (RS232; RS422; RS485):
- Ethernet:
- Cliente Modbus TCP.
- TSAA (Acesso ao sistema Triconex™).
- Cliente OPC UA.
- Scanner de Ethernet/IP.
Benefícios
- Reduz os esforços de engenharia e espaço de instalação.
- Apresenta menor custo de propriedade com projeto preparado para o futuro.
- Oferece maior flexibilidade para o projeto e implantação do sistema de controle
Aplicações
- Processamento de hidrocarbonetos.
- Indústrias químicas em geral e produtos químicos especiais.
- Exploração, perfuração e produção de petróleo e gás.
- Geração de energia.
- Metais e mineração.
- Água e esgoto.
- Setor farmacêutico e ciências biológicas.
O que é um controlador de dispositivo de campo?
Um Controlador de Dispositivo de Campo (FDC) é um dispositivo que as instalações usam no controle de muitos processos industriais. Esta é uma parte de um sistema maior que consiste em sensores, atuadores e outros dispositivos de campo. Podemos usar o FDC para controlar esses dispositivos, monitorar seu status e responder a quaisquer problemas que possam ocorrer durante sua operação. Geralmente são equipamentos baseados em microprocessadores, capazes de executar muitos algoritmos avançados em tempo real. Os sensores equipados enviam sinais que a FDC utiliza para tomar decisões com base nos dados coletados. Esses dispositivos também podem enviar sinais de saída se houver necessidade de ajustes.
O que é FCD280?
O Controlador de Dispositivo de Campo Foxboro 280 é um dispositivo que garante o controle e a comunicação entre CLPs de porta única ou porta dupla, inversores de frequência e outros dispositivos de controle distribuídos. Ele suporta o EcoStruxure™ Foxboro DCS e opera através de interfaces Ethernet ou serial. Este equipamento também pode otimizar a integração de dispositivos de controle na forma de CLPs e aumentar sua flexibilidade. Isso se traduz em menor esforço de engenharia do sistema, menor área ocupada da instalação e menores despesas devido a menores custos de propriedade.